(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองโซ่สำเร็จรูป FBK มีพิกัดความเผื่อของรูเพลา H7 มีร่องลิ่มสำเร็จรูปที่ตรงตามมาตรฐาน JIS ซึ่งมีเกลียวเมตริกหยาบและสกรูหัวหกเหลี่ยมใส่ไว้แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
FBK50B13D22 |
FBK50B13D28 |
FBK50B15D22 |
FBK50B15D25 |
FBK50B16D30 |
FBK50B18D25 |
FBK50B19D38 |
FBK50B24D30 |
FBK50B32D30 |
FBK50B32D35 |
FBK50B33D35 |
FBK50B34D30 |
FBK50B35D30 |
FBK50B35D35 |
FBK50B35D40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่องลิ่ม b. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 592.99 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 22 | 7 | ||
฿ 554.93 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 28 | 7 | ||
฿ 579.20 ฿ 328.00 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 22 | 7 | ||
฿ 579.20 ฿ 359.10 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 25 | 7 | ||
฿ 609.44 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 30 | 7 | ||
฿ 715.82 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 25 | 7 | ||
฿ 830.65 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 38 | 10 | ||
฿ 913.82 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 24 | 30 | 7 | ||
฿ 1,140.32 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 30 | 7 | ||
฿ 1,121.88 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 35 | 10 | ||
฿ 1,257.15 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 33 | 35 | 10 | ||
฿ 1,238.10 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 30 | 7 | ||
฿ 1,291.43 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 30 | 7 | ||
฿ 1,318.10 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 35 | 10 | ||
฿ 1,358.49 | SPROCKET(FBK50B) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 40 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง B | หมายเลข โซ่ | 50 | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | มาตรฐาน | รุ่น | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว |
ประเภทเพลา | รูเพลาที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง