(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
K ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ - ประเภท H
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน KANA ให้ประสิทธิภาพสูงในการส่งกำลัง มีเสียงรบกวนต่ำ ใช้ร่วมกับสายพานไทม์มิ่ง
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (mm.) : 25.4, 38.1 และ 50.8
● ความกว้างของ สายพานที่ใช้งานได้ (Inch.) : 1, 1.5 และ 2
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายพานประเภท : H
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 14 ถึง 65
● จำนวนฟัน น้อยสุด/มากสุด : 14 ถึง 40
● วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล
[การประยุกต์ใช้งาน]
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์/มู่เล่ย์สายพาน มักใช้ในระบบสายพานไทม์มิ่งเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ในเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
K20H100AF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว) (นิ้ว) | จำนวนฟัน (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Do (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 863.50 | K TIMING PULLEY (H) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25.4 | 1 | 20 | AF | 38 | 16 | 79.48 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ประเภทสายพาน | H | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K20H100AF ในชุด K ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ - ประเภท H
รหัสสินค้า |
---|
K14H150BF |
K14H200AF |
K14H200BF |
K20H100BF |
K20H150AF |
K20H150BF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว) (นิ้ว) | จำนวนฟัน (T) | รูปทรง พูลเล่ย์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Do (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.51 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38.1 | 1.5 | 14 | BF | 26 | 14 | 55.22 | ||
฿ 1,073.02 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50.8 | 2 | 14 | AF | 26 | 16 | 55.22 | ||
฿ 1,132.70 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50.8 | 2 | 14 | BF | 26 | 16 | 55.22 | ||
฿ 989.21 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25.4 | 1 | 20 | BF | 38 | 16 | 79.48 | ||
฿ 1,252.70 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38.1 | 1.5 | 20 | AF | 38 | 16 | 79.48 | ||
฿ 1,432.39 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38.1 | 1.5 | 20 | BF | 38 | 16 | 79.48 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง