(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทล็อคสำหรับตลับลูกปืนที่ผลิตโดยบริษัท Fuji Seimitsu ซึ่งผลิตนัทตัวยูคุณภาพดีมากว่า 50 ปี
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแหวนล็อคแบบมีฟันหรือการขึ้นรูปรูกุญแจบนเพลาด้วยเครื่องจักรอย่างที่เคยต้องทำอีกต่อไป
· นวัตกรรมนัทล็อคสำหรับตลับลูกปืน สามารถจัดการแรงบิดได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้วางตำแหน่งได้ทุกที่ที่ต้องการ
· สามารถใช้ซ้ำได้
· ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษในการประกอบ
· สามารถปรับได้อย่างละเอียดในทุกตำแหน่ง และจัดการแรงบิดได้อย่างง่ายดาย
· มีเครื่องมือเฉพาะ จนถึงรุ่น M100
· ไม่จำเป็นต้องเพิ่มรูกุญแจบนเพลา
· ไม่จำเป็นต้องใช้แหวนล็อคแบบมีฟัน ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณลืมดัดอีกด้วย
· ปรับปรุงสมดุลการหมุนของเพลาและตลับลูกปืน
· สามารถใช้เพลากลวงที่บางกว่าเดิมได้
· กระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วน และเทคนิคต่าง ๆ ที่เคยต้องใช้ก่อนหน้านี้จะไม่จำเป็นอีกต่อไป ช่วยให้คุณลดต้นทุนได้
[การใช้งาน]
· ปรับปรุงสมดุลของตลับลูกปืนที่เป็นแหล่งกำเนิด "กำลัง" ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกประเภท
· นอกจากนี้ ยังลดการสูญเสียการหมุนของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานด้วย
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | เทียบเท่ากับ SS400 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FUN03SS ในชุด นัทตัวยูแบบเกลียวละเอียด, ซีรีส์ SS (วัสดุ: เทียบเท่า SS400)
รหัสสินค้า |
---|
FUN00SS |
FUN02SS |
FUN04SS |
FUN07SS |
FUN08SS |
FUN09SS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | พิทช์ (p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.22 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 0.75 | ||
฿ 124.55 | 1 ชิ้น | 63 วัน | - | M15 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 1 | ||
฿ 114.74 | 1 ชิ้น | 63 วัน | - | M20 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 1 | ||
฿ 185.03 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M35 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 1.5 | ||
฿ 417.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M40 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 1.5 | ||
฿ 288.02 | 1 ชิ้น | 63 วัน | - | M45 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง