1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 3 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสสินค้า)

PROXIMITY SENSORS

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 3 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,021.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร้อมจำหน่ายหลากหลายรุ่น ตั้งแต่ M8 ไปจนถึง M30 ที่มีเอาต์พุต NPN และ PNP ตามลำดับ
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
· ไฟแสดงสถานะสามารถดูได้จากด้านหลัง
· มีคุณสมบัติการซีลสูง
· มีรูปแบบที่หลากหลาย
· ปกป้องวงจรไฟฟ้าเต็มรูปแบบ (ดูดซับไฟกระชาก โหลดไฟฟ้าลัดวงจร การเชื่อมต่อสายไฟย้อนกลับ)

รหัสสินค้า
FL7M-2E6G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เคส เซนเซอร์ ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สเปค รหัส ความยาวรหัส
(ม.)
ลำต้นยาว การ กำหนด ขาพินคอนเนคเตอร์ (+, -)
(ม.)
เอาต์พุต ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,021.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 2ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1250.1 ถึง 6060วาล์วปกติปิด (NC)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ42ประเภทลำยาว-PNP2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ประเภท กระบอกสูบ (เกลียว) วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ประหยัดพื้นที่ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น
โล่กำบัง โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PBT เรซิ่น
เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง มาตรฐานที่ได้มา CE โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) IP67G
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 3 สาย ชนิดมีขั้วกระแสไฟฟ้า สเปค คอนเนคเตอร์ มีหรือไม่มีหัวหน้าหยุดหมุน
ชนิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL7M-2E6G ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 3 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FL7M-10E6
FL7M-1P5A6
FL7M-1P5A6-CN03
FL7M-2E6G-L5
FL7M-5A6
FL7M-5B6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เคส เซนเซอร์ ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สเปค รหัส ความยาวรหัส
(ม.)
ลำต้นยาว การ กำหนด ขาพินคอนเนคเตอร์ (+, -)
(ม.)
เอาต์พุต ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,028.60

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 10ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M3040.1 ถึง 5048วาล์วปกติปิด (NC)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ62PNP10

฿ 3,028.57

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 2[สเตนเลส] สเตนเลสM820.1 ถึง 3030วาล์วปกติเปิด (NO)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ42NPN1.5

฿ 4,035.71

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 2[สเตนเลส] สเตนเลสM820.1 ถึง 3030วาล์วปกติเปิด (NO)ชนิดคอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ40.3NPN1.5

฿ 2,185.80

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 2ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1250.1 ถึง 6060วาล์วปกติปิด (NC)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 60/φ0.08, 3 แกน), φ45ประเภทลำยาว-PNP2

฿ 2,521.50

1 ชิ้น 25 วัน 10ถึง 5ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1840.1 ถึง 5043วาล์วปกติเปิด (NO)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ62NPN5

฿ 2,521.50

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 5ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1840.1 ถึง 5043วาล์วปกติปิด (NC)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 45/φ0.12, 3 แกน), φ62NPN5