1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Parafle× CPE · รุ่น CPU (รหัสสินค้า)

MIP PARAFLEX COUPLING

Parafle× CPE · รุ่น CPU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,508.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีความแข็งเกร็งสูงพร้อมขาพินแม่นยำสูงและโลหะแห้งเพื่อลดระยะแบ็คแลช

[คุณสมบัติ]
· ความแข็งเกร็งของส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นสูงมากและมีแบ็คแลชน้อยเล็กมากเนื่องจากขาพินแม่นยำสูงและโลหะแห้ง
· เนื่องจากเป็นชนิดยูนิเวอร์ซัล แรงปฏิกริยาเพลาเนื่องจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งมีน้อยมาก
· มีผลซับแรงเนื่องจากแรงเสียดทานในการเลื่อนของพื้นผิวขาพิน และโลหะแห้ง

รหัสสินค้า
CPE-39-8B-12B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
คุณสมบัติ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ความเร็วในการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 2,813.86

MIP PARAFLEX COUPLING 1 ชิ้น 9 วัน 103.01 ถึง 5.0081239404001 ถึง 10000ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก560000.02 ถึง 0.20.2118.50 × 10 -6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30::100