(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความแข็งเกร็งสูงพร้อมขาพินแม่นยำสูงและโลหะแห้งเพื่อลดระยะแบ็คแลช
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งเกร็งของส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นสูงมากและมีแบ็คแลชน้อยเล็กมากเนื่องจากขาพินแม่นยำสูงและโลหะแห้ง
· เนื่องจากเป็นชนิดยูนิเวอร์ซัล แรงปฏิกริยาเพลาเนื่องจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งมีน้อยมาก
· มีผลซับแรงเนื่องจากแรงเสียดทานในการเลื่อนของพื้นผิวขาพิน และโลหะแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
CPU-46-A-14B-14B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,259.20 ฿ 2,665.83 | PARAFLEX COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 14 | 14 | 46 | 54 | 2544 ถึง 4000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ | 25 | 3000 | 0.41 ถึง 1.0 | 0.5 | 4 | 5.33 × 10 -5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30::100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPU-46-A-14B-14B ในชุด Parafle× CPE · รุ่น CPU
รหัสสินค้า |
---|
CPE-19-3B-6.35B |
CPE-19-3B-6B |
CPE-19-3B-7B |
CPU-46-A-14B-15B |
CPU-46-A-14B-16B |
CPU-46-A-14B-18B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,848.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 3 | 6.35 | 19 | 19.4 | 4001 ถึง 10000 | เล็ก / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแม่นยำ สูง / แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง | 0.4 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 1 | 0.69 × 10 -6 | ||
฿ 1,848.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 3 | 6 | 19 | 19.4 | 4001 ถึง 10000 | เล็ก / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแม่นยำ สูง / แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง | 0.4 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 1 | 0.69 × 10 -6 | ||
฿ 1,848.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 3 | 7 | 19 | 19.4 | 4001 ถึง 10000 | เล็ก / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแม่นยำ สูง / แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง | 0.4 | 6000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.2 | 1 | 0.69 × 10 -6 | ||
฿ 4,989.70 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 14 | 15 | 46 | 54 | 2544 ถึง 4000 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแม่นยำ สูง / แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง | 25 | 3000 | 0.41 ถึง 1.0 | 0.5 | 4 | 5.33 × 10 -5 | ||
฿ 4,989.70 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 14 | 16 | 46 | 54 | 2544 ถึง 4000 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแม่นยำ สูง / แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง | 25 | 3000 | 0.41 ถึง 1.0 | 0.5 | 4 | 5.33 × 10 -5 | ||
฿ 4,989.70 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20.01 ถึง 50.00 | 14 | 18 | 46 | 54 | 2544 ถึง 4000 | โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแม่นยำ สูง / แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง | 25 | 3000 | 0.41 ถึง 1.0 | 0.5 | 4 | 5.33 × 10 -5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง