(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความแข็งเกร็งสูงพร้อมขาพินแม่นยำสูงและโลหะแห้งเพื่อลดระยะแบ็คแลช
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งเกร็งของส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นสูงมากและมีแบ็คแลชน้อยเล็กมากเนื่องจากขาพินแม่นยำสูงและโลหะแห้ง
· เนื่องจากเป็นชนิดยูนิเวอร์ซัล แรงปฏิกริยาเพลาเนื่องจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งมีน้อยมาก
· มีผลซับแรงเนื่องจากแรงเสียดทานในการเลื่อนของพื้นผิวขาพิน และโลหะแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
CPU-26-A-6B-7B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,049.54 | MIP PARAFLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 7 | 26 | 36 | 2544 ถึง 4000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ | 2.2 | 4000 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.3 | 4 | 3.57 × 10 -6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30::100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง