1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Bowman Flexible MM (รหัสสินค้า)

MIP BAUMANN FLEX COUPLING

Bowman Flexible MM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,818.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

· รุ่น MM BAUMANNFLEX -ใช้การเชื่อมต่อกับที่กั้นระยะโดยใช้สปริงโลหะ
· MM เป็นชนิดคัปปลิ้งหรือยอยชนิดทั่วไป
· ช่วงขนาดของ Pilot bore ที่ใช้งานคือ: φ3 ถึง 35 มม.
· วัสดุตัวยึดจับเพลา: เหล็ก SUM24L และ สแตนเลสสตีล SUS303
· วัสดุสปริงโลหะ: ลวดเหล็ก Piano และ สแตนเลสสตีล
· วัสดุสกรูหกเหลี่ยม: เหล็กอัลลอยส์สตีลสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร และผ่านการชุบดำ
· ช่วงค่าของการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้ : 3 องศา
· การใช้งาน: อุปกรณ์สุญญากาศ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องพิมพ์
· แรงบิดสูงสุดของโมเดล MM: 220 นิวตันเมตร
· อุณหภูมิที่ใช้งาน: -30 ถึง 100 °C

รหัสสินค้า
MM-14K 10-14H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรู d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
สเปค รู เพลา เพลา รูสำเร็จรูป มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ

฿ 4,749.12

MIP BAUMANN FLEX COUPLING 1 ชิ้น 17 วัน 10101430505.01 ถึง 10.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง4001 ถึง 10000เหล็กกล้า100.50.41 ถึง 1.0100000 to +1.02.47 × 10-5สินค้าแปรรูปรูเพลาร่องลิ่ม + รูต๊าป (ไม่รวมร่องลิ่ม d1)d1: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด)/d2: มาตรฐาน JIS แบบใหม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เบลโลว์ ประเภท การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 100