(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ความแข็งของชิ้นส่วนประกอบ 97JIS A ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับแรงกดในเบื้องต้นโดยไม่มีแบ็คแลช รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่เซอร์โวแบบง่ายไปจนถึงมอเตอร์อเนกประสงค์ที่มีแรงบิดสูง
[คุณสมบัติ]
· ใช้อีลาสโตเมอร์โพลียูรีเทนเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นแรงบิดที่ส่งได้จึงมากกว่าขากรรไกรแบบเดิมกว่าสองเท่า
· ออกแบบมาเพื่อกระจายแรงอัด และสามารถใช้โดยไม่เกิดแบ็คแลช (ชนิด ALS-Y/R)
· ส่งกำลังผ่านอีลาสโตเมอร์โพลียูรีเทนด้วยแรงยืดหยุ่นของ ยาง ดูดซับการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
ALS-040-R-14H-14N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,742.67 | MIP STARFLEX COUPLING | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 14 | 14 | 40 | 66 | 10.01 ถึง 20.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 17 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1: มาตรฐาน JIS แบบใหม่/d2: รองรับการใช้งานมอเตอร์มาตรฐานใหม่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บัฟเฟอร์ | เรซิ่น โพลียูรีเทน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALS-040-R-14H-14N ในชุด Star Flex ALS-R
รหัสสินค้า |
---|
ALS-014-R-3-5 |
ALS-014-R-3-6 |
ALS-014-R-3-6.35 |
ALS-040-R-14H-15 |
ALS-040-R-14H-15H |
ALS-040-R-14H-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนสูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | สเปค รู เพลา | เพลา รูสำเร็จรูป | มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 740.90 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 2 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 34100 | 0 to +0.6 | 1.91 × 10-7 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | มีรูกลม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 740.90 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 3 | 6 | 14 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 2 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 34100 | 0 to +0.6 | 1.91 × 10-7 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | มีรูกลม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 740.90 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 3 | 6.35 | 14 | 22 | 1.01 ถึง 3.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 2 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 34100 | 0 to +0.6 | 1.91 × 10-7 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | มีรูกลม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 1,742.67 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 14 | 15 | 40 | 66 | 10.01 ถึง 20.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 17 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1: มาตรฐาน JIS แบบใหม่/d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) | ||
฿ 1,742.67 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 14 | 15 | 40 | 66 | 10.01 ถึง 20.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 17 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1, d2: มาตรฐาน JIS ใหม่ | ||
฿ 1,742.67 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 14 | 16 | 40 | 66 | 10.01 ถึง 20.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / ความแม่นยำ สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 17 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 11900 | 0 to +1.2 | 3.87 x 10-5 | สินค้าแปรรูปรูเพลา | ร่องลิ่ม + รูต๊าป | d1: มาตรฐาน JIS แบบใหม่/d2: มาตรฐาน JIS แบบเก่า (2 ชนิด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง