1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โวยืดหยุ่น, SFS (รหัสสินค้า)

MIP SERVOFLEX COUPLING

เซอร์โวยืดหยุ่น, SFS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,702.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนเป็นวัสดุตัวเครื่องหลัก ปรับได้แม่นยำสูงและมีความแข็งเกร็งสูง

[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งเกร็งต่อแรงบิดสูงมาก มีการหมุนเพลาแม่นยำ สามารถควบคุมได้ละเอียดมาก
· เนื่องจากการส่งกำลังทั้งหมด ส่งโดยคัปปลิ้งแรงเสียดทานจึงไม่มีแบ็คแลช
· ประเภท SFS-SS/DS ถูกส่งมาจากโรงงานในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ประกอบแล้ว

รหัสสินค้า
SFS-10G-35M-35M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรู d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ขนาดของ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เรียว
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา เพลา รูสำเร็จรูป มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ รายละเอียดการ การเยื้องศูนย์ อนุญาต
(องศา)

฿ 22,909.48

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 18 วัน 103535104129.6100 ถึงน้อยกว่า 500ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน4001 ถึง 1000025020.60.41 ถึง 1.050002.84.70 × 10-3----1 (ด้านเดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทของ สปริงแผ่น การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 120