1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Servo Flex SFC (รหัสสินค้า)

MIP SERVOFLEX COUPLING

Servo Flex SFC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,900.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

· คัปปลิ้งหรือยอยรุ่น SFC สำหรับเซอร์โว
· ใช้สำหรับ: เซอร์โวมอเตอร์/สเต็ปมอเตอร์/เอ็นโคเดอร์
· วัสดุของตัวเคัปปลิ้ง: ใช้อลูมิเนียมและชุบผิวแบบอโนไดซ์
· ส่วนของจานดิสก์ทำจากสแตนเลสสตีล 304
· มีแบบจานเดี่ยวและจานดิสก์คู่
· มีรูสำหรับชุดยึดสำหรับ: แคลมป์, เทเปอร์ยึด และ ร่องลิ่ม
· ช่วงความเร็วที่หมุนสูงสุด: 4001 ~ 10000 (r/min)
· แรงบิดสูงสุดที่ใช้ได้: 250 Nm
· ช่วงขนาดรู : 3 มม. ถึง 45 มม.
· ระยะความห่างกัน (Backlash): เป็นศูนย์
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -30 ถึง 100 องศาเซลเซียส
· ยอยนี้มีหากมีการประกอบอย่างแม่นยำจะทำให้มีความแข็งสูงและต้านการกัดกร่อนของสนิมได้ดี

รหัสสินค้า
SFC-005DA2-3B-3B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรู d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู d2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนสูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ขนาดของ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เรียว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน รูสลัก, รูกุญแจ สเปค แผ่นดิสก์ รายละเอียดการ การเยื้องศูนย์ อนุญาต
(องศา)

฿ 2,706.75

MIP SERVOFLEX COUPLING 1 ชิ้น 6 วัน 10331623.20.05 ถึง 1.000.610.050.02 ถึง 0.2100000.050.37 × 10-6--ดับเบิ้ล0.5 (ด้านเดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทของ สปริงแผ่น การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 100