1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 2 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสสินค้า)

PROXIMITY SENSORS

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 2 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,667.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นแบบ DC 2 สาย มีคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยมและมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีไฟแสดงสถานะ พร้อมการมองเห็นที่ชัดขึ้น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบ DC 2 สาย เพื่อลดต้นทุนการเดินสายไฟ
· มีไฟบอกสถานะการตั้งค่าซึ่งแสดงพื้นที่ตรวจจับที่เสถียร
· ตัวเรือนแข็งแรงทนทาน รองรับการยึดแน่น
· ไฟแสดงสถานะที่มองเห็นได้จากทุกมุม
· ใช้ไฟน้อย (สูงสุด 0.55 mA)
· มีคุณสมบัติการซีลสูง (IP67G)
· การตอบสนองความเร็วสูง (สูงสุด 0.2 kHz)
*กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
FL7M-3K6H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุ เคส เซนเซอร์ ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2
(มิลลิเมตร)
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สเปค คอนเนคเตอร์ สเปค รหัส ความยาวรหัส
(ม.)
ลำต้นยาว การ กำหนด ขาพินคอนเนคเตอร์ (+, -)
(ม.)
เอาต์พุต มีหรือไม่มีหัวหน้าหยุดหมุน ชนิด ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,021.50

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ถึง 3มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1230.1 ถึง 4035.5ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้าวาล์วปกติปิด (NC)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 27/φ0.12, 2 แกน), φ4.123

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ประเภท กระบอกสูบ (เกลียว) วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก โล่กำบัง โล่กำบัง
ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PBT เรซิ่น เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
มาตรฐานที่ได้มา CE / UL โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) IP67G

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL7M-3K6H ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 2 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FL7M-10J6D-CN03A
FL7M-10K6
FL7M-10K6-CN
FL7M-3K6H-CN
FL7M-3K6H-CN03
FL7M-3K6H-L5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุ เคส เซนเซอร์ ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2
(มิลลิเมตร)
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สเปค คอนเนคเตอร์ สเปค รหัส ความยาวรหัส
(ม.)
ลำต้นยาว การ กำหนด ขาพินคอนเนคเตอร์ (+, -)
(ม.)
เอาต์พุต มีหรือไม่มีหัวหน้าหยุดหมุน ชนิด ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,521.50

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 10มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M3040.1 ถึง 5043ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้าวาล์วปกติเปิด (NO)ชนิดคอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์M12สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน/ทนการสั่นสะเทือน 0.5 มม.2, 7/15 /φ0.08, 2 แกน), φ5.70.34,310

฿ 2,521.50

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 10มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M3040.1 ถึง 5043ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้าวาล์วปกติปิด (NC)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 20/φ0.18, 2 แกน), φ5.72-----10

฿ 2,185.80

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 10มาตรฐาน / ทนความเย็นทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M3040.1 ถึง 5041ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้าวาล์วปกติปิด (NC)ชนิดคอนเนคเตอร์แบบยื่นตรงออกมาM12--1,2---10

฿ 2,185.80

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 3มาตรฐาน / ทนความเย็นทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1230.1 ถึง 4035.5ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้าวาล์วปกติปิด (NC)ชนิดคอนเนคเตอร์แบบยื่นตรงออกมาM121,23

฿ 2,521.50

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 3มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1230.1 ถึง 4035.5ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้าวาล์วปกติปิด (NC)ชนิดคอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์M12สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน/ทนการสั่นสะเทือน 0.3 มม.2, 27/φ0.12, 2 แกน), φ4.10.31,23

฿ 2,521.50

1 ชิ้น 25 วัน -ถึง 3มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็นทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)M1230.1 ถึง 4035.5ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้าวาล์วปกติปิด (NC)ชนิดพรีไวร์สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 27/φ0.12, 2 แกน), φ4.153