(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นแบบ DC 2 สาย มีคุณสมบัติกันน้ำดีเยี่ยมและมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีไฟแสดงสถานะ พร้อมการมองเห็นที่ชัดขึ้น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบ DC 2 สาย เพื่อลดต้นทุนการเดินสายไฟ
· มีไฟบอกสถานะการตั้งค่าซึ่งแสดงพื้นที่ตรวจจับที่เสถียร
· ตัวเรือนแข็งแรงทนทาน รองรับการยึดแน่น
· ไฟแสดงสถานะที่มองเห็นได้จากทุกมุม
· ใช้ไฟน้อย (สูงสุด 0.55 mA)
· มีคุณสมบัติการซีลสูง (IP67G)
· การตอบสนองความเร็วสูง (สูงสุด 0.2 kHz)
*กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
FL7M-2K6H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | วัสดุ เคส เซนเซอร์ | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2 (มิลลิเมตร) | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค คอนเนคเตอร์ | สเปค รหัส | ความยาวรหัส (ม.) | ลำต้นยาว | การ กำหนด ขาพินคอนเนคเตอร์ (+, -) (ม.) | เอาต์พุต | มีหรือไม่มีหัวหน้าหยุดหมุน | ชนิด | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,021.50 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | [สเตนเลส] สเตนเลส | M8 | 30.1 ถึง 40 | 33.8 | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | — | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 27/φ0.12, 2 แกน), φ4.1 | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เซนเซอร์ | ประเภท กระบอกสูบ (เกลียว) | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก / โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก | โล่กำบัง | โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PBT เรซิ่น | เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL | โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) | IP67G |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FL7M-2K6H ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ รูปทรงกระบอก ชนิดทั่วไปแบบ 2 สาย ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง
รหัสสินค้า |
---|
FL7M-10J6D-CN03A |
FL7M-10K6 |
FL7M-10K6-CN |
FL7M-2K6H-CN03 |
FL7M-3J6HD |
FL7M-3J6HD-CN03 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | วัสดุ เคส เซนเซอร์ | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2 (มิลลิเมตร) | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย และ เอาต์พุต | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค คอนเนคเตอร์ | สเปค รหัส | ความยาวรหัส (ม.) | ลำต้นยาว | การ กำหนด ขาพินคอนเนคเตอร์ (+, -) (ม.) | เอาต์พุต | มีหรือไม่มีหัวหน้าหยุดหมุน | ชนิด | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,521.50 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดคอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | M12 | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน/ทนการสั่นสะเทือน 0.5 มม.2, 7/15 /φ0.08, 2 แกน), φ5.7 | 0.3 | — | 4,3 | — | — | — | 10 | ||
฿ 2,521.50 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M30 | 40.1 ถึง 50 | 43 | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดพรีไวร์ | — | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.5 มม.2, 20/φ0.18, 2 แกน), φ5.7 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ||
฿ 2,185.80 | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | ถึง 10 | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M30 | 40.1 ถึง 50 | 41 | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดคอนเนคเตอร์แบบยื่นตรงออกมา | M12 | — | - | - | 1,2 | - | - | - | 10 | ||
฿ 2,521.50 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | [สเตนเลส] สเตนเลส | M8 | 30.1 ถึง 40 | 33.8 | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า | วาล์วปกติปิด (NC) | ชนิดคอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | M12 | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน/ทนการสั่นสะเทือน 0.3 มม.2, 3/20/φ0.08, 2 แกน), φ4.1 | 0.3 | — | 1,2 | — | — | — | 2 | ||
฿ 2,021.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 35.5 | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดพรีไวร์ | — | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน 0.3 มม.2, 27/φ0.12, 2 แกน), φ4.1 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | ||
฿ 2,521.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | M12 | 30.1 ถึง 40 | 35.5 | ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 2 สาย ชนิดขั้วกระแสไฟฟ้า | วาล์วปกติเปิด (NO) | ชนิดคอนเนคเตอร์แบบพรีไวร์ | M12 | สายฉนวนไวนิล (พีวีซี) (ชนิดทนน้ำมัน/ทนการสั่นสะเทือน 0.3 มม.2, 3/20/φ0.08, 2 แกน), φ4.1 | 0.3 | — | 1,4 | — | — | — | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง