(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงขดปิดชนิดยาวที่สามารถตัดและใช้ได้ที่ความยาวใดก็ได้
[คุณสมบัติ]
· ความยาว 500 มม. นั้นมีความพอเหมาะ และสามารถตัดและใช้งานได้อย่างอิสระ
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย และสามารถใช้พร้อมการปรับแต่งได้อย่างอิสระ
· รุ่นหลากหลายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลวดตั้งแต่ 0.14 ถึง 3.2 มม.
· คอยล์ป้องกันสำหรับปกป้องและยึดสายไฟและสายเคเบิลที่ขยับตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร
· การเชื่อมต่อเรียบง่ายที่ยืดหยุ่น (การส่งกำลัง ฯลฯ )
· สปริงดึงแบบยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการส่งบอล (ในทิศทางใดก็ได้) โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
L046 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (φมม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,478.51 | CLOSED WIND SPRINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 0.6 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L046 ในชุด สปริงชนิดคอยล์ปิด
รหัสสินค้า |
---|
L005 |
L006 |
L007 |
L047 |
L048 |
L049 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (φมม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 826.71 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 0.3 | |
฿ 1,015.38 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 0.16 | |
฿ 917.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 0.2 | |
฿ 1,563.52 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 0.8 | ||
฿ 1,487.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 1.2 | |
฿ 1,493.54 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง