(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- บอล ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) 3 ฟันและขลุ่ยสั้น ช่วยให้ป้อน เหล็กกล้า อารมณ์สูงได้
รหัสสินค้า |
---|
MRC-HBEM3LB1-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,267.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.6 | 50 | 8 | 4 | 2 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | 1.95 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±5 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | การจำแนกสินค้าคงคลัง | a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRC-HBEM3LB1-8 ในชุด MRC series คาร์ไบด์ ดอกกัดคอยาวหัวบอล 3 ฟลุต / ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
รหัสสินค้า |
---|
MRC-HBEM3LB0.5-5 |
MRC-HBEM3LB0.5-6 |
MRC-HBEM3LB0.5-7 |
MRC-HBEM3LB1.5-16 |
MRC-HBEM3LB1.5-20 |
MRC-HBEM3LB2-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,126.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 5 | 4 | 1 | 5.2 | 5.41 | 5.9 | 5.98 | 0.95 | ||
฿ 905.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 6 | 4 | 1 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | 0.95 | ||
฿ 1,217.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 0.8 | 50 | 7 | 4 | 1 | 7.28 | 7.57 | 8.26 | 9.08 | 0.95 | ||
฿ 1,560.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 2.4 | 70 | 16 | 6 | 3 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | 2.9 | ||
฿ 1,673.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 2.4 | 70 | 20 | 6 | 3 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | 2.9 | ||
฿ 1,426.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 3.2 | 50 | 12 | 6 | 4 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | 3.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง