(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ชนิด 3 ร่อง ที่ทนทานต่อการ อาการสั่นสะท้าน และรองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า ที่มีอัตราป้อนสูงแบบ 3 มิติ
- รูปทรง และ การเคลือบผิว ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้ พื้นผิว ที่มี ความแม่นยำ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความทนทาน สูง
- แสดงให้เห็นถึง งานละเอียด ของ พื้นผิว ที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เหล็กกล้า
· โดยการนำ รูปทรง 3 ร่อง มาใช้ ทำให้ทนต่อการ อาการสั่นสะท้าน และให้อัตราป้อนสูง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม >>
- สามารถระบุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนคอเพิ่มเติมได้จาก เครื่องมือ มาตรฐาน ของ Misumi
- ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพวาด สามารถสั่งซื้อได้โดยการระบุขนาดในหมายเลข รุ่น เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
MRC-HBEM3R1 |
MRC-HBEM3R1.5 |
MRC-HBEM3R2 |
MRC-HBEM3R3 |
MRC-HBEM3R4 |
MRC-HBEM3R5 |
MRC-HBEM3R6 |
SN-MRC-HBEM3R3-[17-72/1]-12 |
SN-MRC-HBEM3R4-[20-76/1]-15 |
SN-MRC-HBEM3R5-[23-70/1]-18 |
SN-MRC-HBEM3R6-[27-74/1]-22 |
SNR-MRC-HBEM3R3-[17-60/1]-[5-12/1] |
SNR-MRC-HBEM3R4-[20-70/1]-[5-15/1] |
SNR-MRC-HBEM3R5-[23-70/1]-[5-18/1] |
SNR-MRC-HBEM3R6-[27-74/1]-[5-22/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 883.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 6 | 50 | 6 | 2 | ||
฿ 1,247.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | ||
฿ 1,247.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
฿ 1,467.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
฿ 2,139.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 15 | 100 | 8 | 8 | ||
฿ 2,710.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | ||
฿ 3,691.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±10 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | การจำแนกสินค้าคงคลัง | a: ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง