(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
MT-MRK120-50X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.00 |
MASKING TAPE | 2 ชิ้น | 7 วัน | 10 |
รหัสรุ่น |
---|
MT-MRK120-50X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.00 |
MASKING TAPE | 2 ชิ้น | 7 วัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ผลิตภัณฑ์ นี้ทำจาก กระดาษ พื้นผิวคุณภาพสูงเป็น วัสดุฐาน และเคลือบด้วย กาว ไวต่อ ความดัน ยาง ด้านหนึ่ง
มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อ ตัวทำละลาย และไม่มี กาว ตกค้างหลังจากการลอก!
ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง 120 องศาเป็นเวลา 30 นาทีและ 140 องศาเป็นเวลา 3 นาที (ข้อมูลการทดสอบของ ผู้ผลิต)
เหมาะสำหรับ แปรงทาสี อบที่มีอุณหภูมิสูงและป้องกัน แปรงทาสี สเปรย์บน พื้นผิว รถยนต์ อุปกรณ์เหล็กหรือพลาสติก และเฟอร์นิเจอร์
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วาริสเตอร์ แผ่นวงจร และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ความยาว (ม.) | 50 | ความหนา (มม.) | 0.165 |
ประเภทของพื้นผิว | กระดาษ พื้นผิว | ประเภท กาว | ชุด ยาง |
ความทนต่อแรงดึง | >85 N/25 มม. | อุณหภูมิ ทนความร้อน (°C) | 120 |
อัตราการแพร่กระจาย | >9% ถึง 13% | ความหนืด เริ่มต้น (วิธี การรีด ) (หมายเลขลูก เหล็กกล้า) | >15# |
แรงลอก 180° (สำหรับ แผ่นเพลท สเตนเลส) | >8 N/25 มม. | ความเหนียว (กับ แผ่นเพลท สเตนเลส )(h) | ยี่สิบสี่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง