1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ ประเภทมิติข้อมูลที่กำหนดเอง

ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ ประเภทมิติข้อมูลที่กำหนดเอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเจาะรู 2 สเตจ ใน 2 กระบวนการสามารถทำได้ด้วย เครื่องมือ 1 ชิ้นในขณะที่รักษา โคแอ็กเชียล ไว้
· ยังสามารถระบุเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้นอกเหนือจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ความยาว แบบขั้นบันได และ มุม การทําแชมเฟอร์ มุม
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม รูปทรง ของ ผลิตภัณฑ์ เช่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปชิ้นส่วน เป็นไปได้

รหัสสินค้า
CHRSF3-[1-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-90/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1]
CHRSF4-[2-2.99/0.01]-[2-10/0.1]-[30-90/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1]
CHRSF6-[3-4.99/0.01]-[3-15/0.1]-[30-90/1]-[3.01-6/0.01]-[5-30/0.1]
CHRSF8-[5-6.99/0.01]-[5-25/0.1]-[30-90/1]-[5.01-8/0.01]-[7-30/0.1]
CHRSF10-[7-8.99/0.01]-[7-35/0.1]-[30-90/1]-[7.01-10/0.01]-[9-50/0.1]
CHRSF12-[9-10.99/0.01]-[9-45/0.1]-[30-90/1]-[9.01-12/0.01]-[11-50/0.1]
CHRSF16-[11-14.99/0.01]-[11-55/0.1]-[30-90/1]-[11.01-16/0.01]-[13-70/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน

-

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง แบบตรง ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) -0.005 to 0 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
วัสดุ คาร์ไบด์