(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การเจาะรู 2 สเตจ ใน 2 กระบวนการสามารถทำได้ด้วย เครื่องมือ 1 ชิ้นในขณะที่รักษา โคแอ็กเชียล ไว้
· ยังสามารถระบุเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้นอกเหนือจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ความยาว แบบขั้นบันได และ มุม การทําแชมเฟอร์ มุม
· การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม รูปทรง ของ ผลิตภัณฑ์ เช่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปชิ้นส่วน เป็นไปได้
รหัสสินค้า |
---|
LS-CHRSF3-[1-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-90/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1] |
LS-CHRSF4-[2-2.99/0.01]-[2-10/0.1]-[30-90/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1] |
LS-CHRSF6-[3-4.99/0.01]-[3-15/0.1]-[30-90/1]-[3.01-6/0.01]-[5-30/0.1] |
LS-CHRSF8-[5-6.99/0.01]-[5-25/0.1]-[30-90/1]-[5.01-8/0.01]-[7-30/0.1] |
LS-CHRSF10-[7-8.99/0.01]-[7-35/0.1]-[30-90/1]-[7.01-10/0.01]-[9-50/0.1] |
LS-CHRSF12-[9-10.99/0.01]-[9-45/0.1]-[30-90/1]-[9.01-12/0.01]-[11-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม | การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | แบบตรง | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | -0.005 to 0 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
วัสดุ | คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง