(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับขั้นเจาะอะลูมิเนียม
·ประเภท ก้านยาว มีจำหน่ายแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
LS-BUNDRS3-[1-1.99/0.01]-[1-5/0.1]-[30-90/1]-[1.01-3/0.01]-[3-10/0.1] |
LS-BUNDRS4-[2-2.99/0.01]-[2-15/0.1]-[30-90/1]-[2.01-4/0.01]-[4-20/0.1] |
LS-BUNDRS6-[3-3.99/0.01]-[3-15/0.1]-[30-90/1]-[3.01-6/0.01]-[5-30/0.1] |
LS-BUNDRS8-[5-6.99/0.01]-[5-25/0.1]-[30-90/1]-[5.01-8/0.01]-[7-30/0.1] |
LS-BUNDRS10-[7-8.99/0.01]-[5-35/0.1]-[30-90/1]-[7.01-10/0.01]-[9-50/0.1] |
LS-BUNDRS12-[9-10.99/0.01]-[5-45/0.1]-[30-90/1]-[9.01-12/0.01]-[11-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | -0.006 to 0 | ||
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | -0.008 to 0 | ||
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | -0.008 to 0 | ||
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | -0.009 to 0 | ||
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -0.009 to 0 | ||
- | BURNISHING DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | -0.011 to 0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง