(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MNC-1.5-CL |
MNC-7-CL |
MNC-11-CL |
MNC-50-CL |
MNC-75-CL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายนอก (mm) |
มิติภายใน (mm) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.02 |
BUCKLE TYPE BOX | 12 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 400 | ถึง 300 | ถึง 150 | 1.5 | W205 × D160 × H94 | W159 × D124 × H80 | 0.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 236.64 |
BUCKLE TYPE BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | ถึง 400 | 301 ถึง 400 | ถึง 150 | 4 | W200 × D349 × H111 | W158 × D283 × H95 | 0.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 340.00 |
BUCKLE TYPE BOX | 12 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 400 | 301 ถึง 400 | 151 ถึง 300 | 7 | W200 × D349 × H181 | W153 × D278 × H165 | 0.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,089.50 |
BUCKLE TYPE BOX | 4 ชิ้น | 5 วัน | 401 ถึง 500 | 401 ถึง | 151 ถึง 300 | 42 | W425 × D716 × H208 | W362 × D617 × H185 | 2.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,343.89 |
BUCKLE TYPE BOX | 3 ชิ้น | 5 วัน | 401 ถึง 500 | 401 ถึง | 301 ถึง | 68 | W425 × D716 × H323 | W354 × D609 × H300 | 3 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกได้ตามขนาดของชิ้นส่วนและ เครื่องมือ
· เนื่องจากมีความชัดเจนจึงสะดวกในการดูเนื้อหา
· การวางซ้อนก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งช่วย ประหยัดพื้นที่
[ แพทเทิร์น ซ้อน]
· MNC-1.5 สองเครื่องสามารถวางซ้อนกันกับ NC-7 และ MNC-11 ได้ และ MNC-1.5 และ MNC-11 มีระยะห่างสูงสุด 15 ซม. บนฝา
· MNC-7 สามารถซ้อนกับ MNC-11 ได้ MNC-7, MNC-11 ฝามีระยะไม่เกิน 25 ซม.
· MNC-13 สามารถซ้อนกับ MNC-25 ได้ ฝา MNC-13 และ MCD-25 ระยะสูงสุด 35 ซม.
· MNC-22 สามารถซ้อนกับ MNC-45 ได้ MNC-22 มีฝาปิดที่มีระดับความชันสูงสุด 43 ซม.
· MNC-30 มีฝาปิดที่มีระดับสูงสุด 60 ซม.
· MNC-50 สามารถซ้อนกับ MNC-75 ได้ MNC-50 และ MNC-75 มีระดับบนฝาสูงสุด 60 ซม.
[วัสดุ]
· โพลีโพรพีลีน (PP)
รหัสรุ่น |
---|
MNC-1.5-CL |
MNC-7-CL |
MNC-11-CL |
MNC-50-CL |
MNC-75-CL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายนอก (mm) |
มิติภายใน (mm) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.02 |
BUCKLE TYPE BOX | 12 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 400 | ถึง 300 | ถึง 150 | 1.5 | W205 × D160 × H94 | W159 × D124 × H80 | 0.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 236.64 |
BUCKLE TYPE BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | ถึง 400 | 301 ถึง 400 | ถึง 150 | 4 | W200 × D349 × H111 | W158 × D283 × H95 | 0.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 340.00 |
BUCKLE TYPE BOX | 12 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 400 | 301 ถึง 400 | 151 ถึง 300 | 7 | W200 × D349 × H181 | W153 × D278 × H165 | 0.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,089.50 |
BUCKLE TYPE BOX | 4 ชิ้น | 5 วัน | 401 ถึง 500 | 401 ถึง | 151 ถึง 300 | 42 | W425 × D716 × H208 | W362 × D617 × H185 | 2.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,343.89 |
BUCKLE TYPE BOX | 3 ชิ้น | 5 วัน | 401 ถึง 500 | 401 ถึง | 301 ถึง | 68 | W425 × D716 × H323 | W354 × D609 × H300 | 3 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง