1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดรางครอบสายไฟ คาร์ไบด์

TOOL SENTERS

เครื่องตัดรางครอบสายไฟ คาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,266.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ของผลิตภัณฑ์แปรรูประหว่างกระบวนการ เครื่องกลึง
· 60° พร้อม ปลาย คาร์ไบด์ สเปค ก้าน MT3

รหัสสินค้า
C-CRSTMT3-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,266.00

TOOL SENTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง ก้าน MT No MT3 เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ใช่
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(φ) 24 วัสดุ ปลาย ชุบ คาร์ไบด์ ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 129
ก้าน MT3 มวล(ก.) 350 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(มิลลิเมตร) 10
จุด มุม 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CRSTMT3-60 ในชุด เครื่องตัดรางครอบสายไฟ คาร์ไบด์