1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยวงเดือน เซอร์เม็ต (แบบใช้สองทางสำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลส)

VON TIPPED SAW BLADES

ใบเลื่อยวงเดือน เซอร์เม็ต (แบบใช้สองทางสำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,068.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดสำหรับทั้งเหล็กและสแตนเลส สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายกับแผ่นเหล็กลาย เหล็กตะแกรง และท่อแก๊ส ฯลฯ เหมาะสำหรับตัดเหล็กและเหล็กกล้าความหนาปานกลาง (6 มม.) [C-Value]

รหัสสินค้า
TSBD180-20-1.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,068.39

VON TIPPED SAW BLADES 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส ชิป IC เซอร์เม็ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.8 จำนวนฟลุต(P) 36 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20
ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 5500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSBD180-20-1.8 ในชุด ใบเลื่อยวงเดือน เซอร์เม็ต (แบบใช้สองทางสำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลส)