1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวดทรงกระบอก สเตนเลสพร้อมแกน (ขัดเงา)

VON MONTED CUP BRUSHES

แปรงลวดทรงกระบอก สเตนเลสพร้อมแกน (ขัดเงา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับพื้นที่แคบที่ไม่สามารถขัดด้วย ล้อ แปรงรูปถ้วย ฯลฯ [สินค้าแบรนด์มิซูมิที่ช่วยคุณลดต้นทุน]

รหัสสินค้า
C-TBRKSM16-SUS6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 179.60

VON MONTED CUP BRUSHES 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 รุ่น ผลิตภัณฑ์ แปรงตรงปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 16
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 0.3 ความยาวแปรง(มิลลิเมตร) 27 ความยาว เพลา L(มิลลิเมตร) 22
ประเภทของสาย สแตนเลส ความยาว กระบอกสูบ(มิลลิเมตร) 23

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-TBRKSM16-SUS6 ในชุด แปรงลวดทรงกระบอก สเตนเลสพร้อมแกน (ขัดเงา)