1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีด ซีรีส์ MT (รหัสสินค้า)

MT SERIES HSS POINT TAPS
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
    ฿ 248.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา

รายละเอียดสินค้า

[รายการใหม่] ดอกต๊าปยูนิเวอร์ซัลที่ครอบคลุมการใช้งานกับวัสดุหลากหลาย ตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนถึง อะลูมิเนียมและสเตนเลส
รูปทรงขอบอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการยุบตัวของเกลียวภายในและลดปัญหาในการต๊าปเกลียว
[ส่วนลด] มีข้อเสนอสุดพิเศษหากสั่งซื้อมากกว่า 5 ชิ้น

ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีด ซีรีส์ MT:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MT-PTAP-M8-1.25-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง ความยาวใต้คอ
(mm)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 333.00

MT SERIES HSS POINT TAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M81.2570226.2335LM385

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีด ซีรีส์ MT:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
MT-PTAP

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
งานละเอียดความยาวโดยรวม Lความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lkความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
M20.45PLM2409.5153252.5
M2.50.455PLM2449.5163252.5
M2.60.455PLM2449.5163252.5
M30.55PLM24611184363.2
M40.75PLM25213205374
M50.85PLM26016255.5374.5
M615PLM26219286374.5
M81.255PLM37022356.2385
M815PLM37022356.2385
M101.55PLM37524397385.5
M101.255PLM37524397385.5
M121.755PLM48229428.5396.5
M121.55PLM38229428.5396.5
M121.255PLM38229428.5396.5
M1425PLM488304610.53118
M141.55PLM388304610.53118
M1625PLM495325012.531310
M161.55PLM395325012.531310
M202.55PLM410537561531512
M2435PLM412045721931815
\r\n

[ ! ] M8 หรือต่ำกว่ามีศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
[ ! ] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ความแม่นยำ ดอกต๊าปตัด LM โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค (>> คลิกที่นี่ )

ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
ข้อมูลทางเทคนิค >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ต๊าปอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับ วัสดุ งานได้ วัสดุ ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
รูปทรง ขอบที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยยับยั้งการยุบตัวของ เกลียว ภายในและขจัดปัญหาในการต๊าป

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-PTAP-M8-1.25-5P ในชุด ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีด ซีรีส์ MT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MT-PTAP-M10-1.25-5P
MT-PTAP-M10-1.5-5P
MT-PTAP-M12-1.25-5P
MT-PTAP-M12-1.5-5P
MT-PTAP-M12-1.75-5P
MT-PTAP-M14-1.5-5P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง ความยาวใต้คอ
(mm)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 674.00

1 ชิ้น 3 วัน -M101.2575247339LM385.5

฿ 399.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M101.575247339LM385.5

฿ 446.00

1 ชิ้น 3 วัน -M121.2582298.5342LM396.5

฿ 446.00

1 ชิ้น 3 วัน -M121.582298.5342LM396.5

฿ 522.58

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M121.7582298.5342LM496.5

฿ 532.00

1 ชิ้น 3 วัน -M141.5883010.5346LM3118