(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายการใหม่] ดอกต๊าปยูนิเวอร์ซัลที่ครอบคลุมการใช้งานกับวัสดุหลากหลาย ตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนถึง อะลูมิเนียมและสเตนเลส
รูปทรงขอบอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการยุบตัวของเกลียวภายในและลดปัญหาในการต๊าปเกลียว
[ส่วนลด] มีข้อเสนอสุดพิเศษหากสั่งซื้อมากกว่า 5 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
MT-PTAP-M14-2-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | ความยาวใต้คอ (mm) | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 532.00 | MT SERIES HSS POINT TAPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM4 | 11 | 8 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
MT-PTAP
ขนาดเกลียว M x P | \r\nการลบคม LcF | \r\nงานละเอียด | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nความยาวของ เกลียว Lc | \r\nความยาวใต้คอ L1 | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nจำนวนร่อง | \r\nความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | \r\nความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | \r\n|
M2 | \r\n0.4 | \r\n5P | \r\nLM2 | \r\n40 | \r\n9.5 | \r\n15 | \r\n3 | \r\n2 | \r\n5 | \r\n2.5 | \r\n
M2.5 | \r\n0.45 | \r\n5P | \r\nLM2 | \r\n44 | \r\n9.5 | \r\n16 | \r\n3 | \r\n2 | \r\n5 | \r\n2.5 | \r\n
M2.6 | \r\n0.45 | \r\n5P | \r\nLM2 | \r\n44 | \r\n9.5 | \r\n16 | \r\n3 | \r\n2 | \r\n5 | \r\n2.5 | \r\n
M3 | \r\n0.5 | \r\n5P | \r\nLM2 | \r\n46 | \r\n11 | \r\n18 | \r\n4 | \r\n3 | \r\n6 | \r\n3.2 | \r\n
M4 | \r\n0.7 | \r\n5P | \r\nLM2 | \r\n52 | \r\n13 | \r\n20 | \r\n5 | \r\n3 | \r\n7 | \r\n4 | \r\n
M5 | \r\n0.8 | \r\n5P | \r\nLM2 | \r\n60 | \r\n16 | \r\n25 | \r\n5.5 | \r\n3 | \r\n7 | \r\n4.5 | \r\n
M6 | \r\n1 | \r\n5P | \r\nLM2 | \r\n62 | \r\n19 | \r\n28 | \r\n6 | \r\n3 | \r\n7 | \r\n4.5 | \r\n
M8 | \r\n1.25 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n70 | \r\n22 | \r\n35 | \r\n6.2 | \r\n3 | \r\n8 | \r\n5 | \r\n
M8 | \r\n1 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n70 | \r\n22 | \r\n35 | \r\n6.2 | \r\n3 | \r\n8 | \r\n5 | \r\n
M10 | \r\n1.5 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n75 | \r\n24 | \r\n39 | \r\n7 | \r\n3 | \r\n8 | \r\n5.5 | \r\n
M10 | \r\n1.25 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n75 | \r\n24 | \r\n39 | \r\n7 | \r\n3 | \r\n8 | \r\n5.5 | \r\n
M12 | \r\n1.75 | \r\n5P | \r\nLM4 | \r\n82 | \r\n29 | \r\n42 | \r\n8.5 | \r\n3 | \r\n9 | \r\n6.5 | \r\n
M12 | \r\n1.5 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n82 | \r\n29 | \r\n42 | \r\n8.5 | \r\n3 | \r\n9 | \r\n6.5 | \r\n
M12 | \r\n1.25 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n82 | \r\n29 | \r\n42 | \r\n8.5 | \r\n3 | \r\n9 | \r\n6.5 | \r\n
M14 | \r\n2 | \r\n5P | \r\nLM4 | \r\n88 | \r\n30 | \r\n46 | \r\n10.5 | \r\n3 | \r\n11 | \r\n8 | \r\n
M14 | \r\n1.5 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n88 | \r\n30 | \r\n46 | \r\n10.5 | \r\n3 | \r\n11 | \r\n8 | \r\n
M16 | \r\n2 | \r\n5P | \r\nLM4 | \r\n95 | \r\n32 | \r\n50 | \r\n12.5 | \r\n3 | \r\n13 | \r\n10 | \r\n
M16 | \r\n1.5 | \r\n5P | \r\nLM3 | \r\n95 | \r\n32 | \r\n50 | \r\n12.5 | \r\n3 | \r\n13 | \r\n10 | \r\n
M20 | \r\n2.5 | \r\n5P | \r\nLM4 | \r\n105 | \r\n37 | \r\n56 | \r\n15 | \r\n3 | \r\n15 | \r\n12 | \r\n
M24 | \r\n3 | \r\n5P | \r\nLM4 | \r\n120 | \r\n45 | \r\n72 | \r\n19 | \r\n3 | \r\n18 | \r\n15 | \r\n
[ ! ] M8 หรือต่ำกว่ามีศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
[ ! ] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ความแม่นยำ ดอกต๊าปตัด LM โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค (>> คลิกที่นี่ )
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
ข้อมูลทางเทคนิค >> คลิกที่นี่
● ต๊าปอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับ วัสดุ งานได้ วัสดุ ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
● รูปทรง ขอบที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยยับยั้งการยุบตัวของ เกลียว ภายในและขจัดปัญหาในการต๊าป
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-PTAP-M14-2-5P ในชุด ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีด ซีรีส์ MT
รหัสสินค้า |
---|
MT-PTAP-M12-1.5-5P |
MT-PTAP-M12-1.75-5P |
MT-PTAP-M14-1.5-5P |
MT-PTAP-M16-1.5-5P |
MT-PTAP-M16-2-5P |
MT-PTAP-M2-0.4-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | ความยาวใต้คอ (mm) | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM3 | 9 | 6.5 | ||
฿ 522.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM4 | 9 | 6.5 | |
฿ 532.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM3 | 11 | 8 | ||
฿ 770.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M16 | 1.5 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM3 | 13 | 10 | |
฿ 1,294.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM4 | 13 | 10 | ||
฿ 356.13 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M2 | 0.4 | 40 | 9.5 | 3 | 2 | 15 | LM2 | 5 | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง