1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด MT Series (รหัสสินค้า)

MT SERIES HSS SPIRAL TAPS
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
    ฿ 248.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา

รายละเอียดสินค้า

[รายการใหม่] ดอกต๊าปยูนิเวอร์ซัลที่ครอบคลุมการใช้งานกับวัสดุหลากหลาย ตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนถึง อะลูมิเนียมและสเตนเลส
รูปทรงขอบอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการยุบตัวของเกลียวภายในและลดปัญหาในการต๊าปเกลียว
[ส่วนลด] มีข้อเสนอสุดพิเศษหากสั่งซื้อมากกว่า 5 ชิ้น

ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด ซีรีส์ MT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MT-SPFT-M3-0.5-2.5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง ความยาวใต้คอ
(mm)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 252.00

MT SERIES HSS SPIRAL TAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M30.546114318LM263.2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด ซีรีส์ MT:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
MT-SPFT
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lkความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
M20.42.5PLM1409.5153252.5
M2.50.452.5PLM1449.5163252.5
M2.60.452.5PLM1449.5163252.5
M30.52.5PLM24611184363.2
M40.72.5PLM25213205374
M50.82.5PLM26016255.5374.5
M612.5PLM26219286374.5
M81.252.5PLM27022356.2385
M812.5PLM27022356.2385
M101.52.5PLM27524397385.5
M101.252.5PLM27524397385.5
M121.752.5PLM28229428.5396.5
M121.52.5PLM28229428.5396.5
M121.252.5PLM28229428.5396.5
M1422.5PLM288304610.53118
M141.52.5PLM288304610.53118
M1622.5PLM295325012.531310
M161.52.5PLM295325012.531310
M202.52.5PLM310537561541512
M2432.5PLM312045721941815
[ ! ]ขนาด M8 หรือต่ำกว่าจะมีศูนย์กลางยื่นออกมา
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลทางเทคนิค >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ดอกต๊าปอเนกประสงค์ที่รองรับวัสดุชิ้นงานหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนถึงอะลูมิเนียมและสเตนเลส
รูปทรงขอบอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการยุบตัวของเกลียวภายในและลดปัญหาในการต๊าปเกลียว

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ รูตัน
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-SPFT-M3-0.5-2.5P ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด MT Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MT-SPFT-M12-1.5-2.5P
MT-SPFT-M12-1.75-2.5P
MT-SPFT-M14-1.5-2.5P
MT-SPFT-M4-0.7-2.5P
MT-SPFT-M5-0.8-2.5P
MT-SPFT-M6-1-2.5P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง ความยาวใต้คอ
(mm)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 530.32

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M121.582298.5342LM296.5

฿ 530.32

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M121.7582298.5342LM296.5

฿ 607.74

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M141.5883010.5346LM2118

฿ 248.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M40.752135320LM274

฿ 252.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M50.860165.5325LM274.5

฿ 259.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6162196328LM274.5