(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายการใหม่] ดอกต๊าปยูนิเวอร์ซัลที่ครอบคลุมการใช้งานกับวัสดุหลากหลาย ตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนถึง อะลูมิเนียมและสเตนเลส
รูปทรงขอบอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการยุบตัวของเกลียวภายในและลดปัญหาในการต๊าปเกลียว
[ส่วนลด] มีข้อเสนอสุดพิเศษหากสั่งซื้อมากกว่า 5 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
MT-SPFT-M14-2-2.5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | ความยาวใต้คอ (mm) | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 607.74 | MT SERIES HSS SPIRAL TAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M3 | 0.5 | 2.5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | 2.5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
M5 | 0.8 | 2.5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
M6 | 1 | 2.5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M8 | 1 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M10 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M10 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M12 | 1.75 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M14 | 2 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M14 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M16 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M20 | 2.5 | 2.5P | LM3 | 105 | 37 | 56 | 15 | 4 | 15 | 12 |
M24 | 3 | 2.5P | LM3 | 120 | 45 | 72 | 19 | 4 | 18 | 15 |
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | รูตัน |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-SPFT-M14-2-2.5P ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด MT Series
รหัสสินค้า |
---|
MT-SPFT-M12-1.5-2.5P |
MT-SPFT-M12-1.75-2.5P |
MT-SPFT-M14-1.5-2.5P |
MT-SPFT-M16-1.5-2.5P |
MT-SPFT-M16-2-2.5P |
MT-SPFT-M2-0.4-2.5P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | ความยาวใต้คอ (mm) | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
฿ 530.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
฿ 607.74 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 | |
฿ 785.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M16 | 1.5 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 | |
฿ 785.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 | |
฿ 363.87 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M2 | 0.4 | 40 | 9.5 | 3 | 2 | 15 | LM1 | 5 | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง