1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟันจับชิ้นงาน (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,129.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีชุดที่เหมาะกับหัวจับของ Kitagawa

ฟันจับชิ้นงาน (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SENSC6-32
SENSC7-32
SENSC9-32
SENSC12-54
SENSC16-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
ขนาด หัวจับ ความสูง (H)
(มิลลิเมตร)
W

฿ 1,129.00

SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -63263232

฿ 1,689.00

SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -73273232

฿ 1,280.00

SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1093293232

฿ 4,522.00

SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101254125440

฿ 8,415.00

SOFT JAW 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1670167050

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ฟันจับชิ้นงาน (ไม่ชุบแข็ง) สำหรับหัวจับเลื่อน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นหัวจับ
ขนาด
ความสูง
H
ความยาว
L
ความกว้าง
W
ABCDEFGJK
SENSC632733238.112.687.94M822143.5208.5
79544.45M1033.5171811
910553.9819.0312.7M12311913
12541254063.535.540.5
16701625076.2M1642255.54817
1 หน่วยแพ็ค แพ็คละ 3

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทขากรรไกรบนและล่าง ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า
ปริมาณต่อแพ็คเกจ 3