(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หินขัด เรียบ ทนความร้อน 200°C ใช้งานได้นาน
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือ อัลตร้าโซนิค และ เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
XBCHD-2-6-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,494.19 | DIA&CERA STONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความหนา T | ความกว้าง W | ความยาวทั้งหมด L | ทนความร้อน อุณหภูมิ |
XBCHD (เทียบเท่า 220 #: สีน้ำตาลเข้ม) | 1 | 4 | 50 | 200 °C |
100 | ||||
6 | 50 | |||
100 | ||||
10 | 50 | |||
100 | ||||
2 | 4 | 50 | ||
100 | ||||
6 | 50 | |||
100 | ||||
10 | 50 | |||
100 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ | ความหยาบ(#) | 220 | ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 6 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | สี | น้ำตาลเข้ม |
ขีด จำกัด อุณหภูมิบน(ระดับ) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XBCHD-2-6-100 ในชุด แท่ง เซรามิก ไฟเบอร์ ทนความร้อน หินเจียรแบนความละเอียด # 220 หรือเทียบเท่า (สีน้ำตาลเข้ม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง