1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่ง เซรามิก ไฟเบอร์ ทนความร้อน หินเจียรแบนความละเอียด # 120 หรือเทียบเท่า (สีม่วง)

DIA&CERA STONE

แท่ง เซรามิก ไฟเบอร์ ทนความร้อน หินเจียรแบนความละเอียด # 120 หรือเทียบเท่า (สีม่วง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 708.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หินขัด เรียบ ทนความร้อน 200°C ใช้งานได้นาน
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือ อัลตร้าโซนิค และ เครื่องมือไฟฟ้า

แท่ง เซรามิก ไฟเบอร์ ทนความร้อน , หินลับ, แบน, เมล็ด # 120 หรือเทียบเท่า (สีม่วง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XBCHV-1-6-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 708.39

DIA&CERA STONE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

แท่ง เซรามิก ไฟเบอร์ ทนความร้อน , หินลับ, แบน, เมล็ด # 120 หรือเทียบเท่า (สีม่วง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นความหนา
T
ความกว้าง
W
ความยาวทั้งหมด
L
ทนความร้อน
อุณหภูมิ
XBCHV
(# 120 เทียบเท่า: สีม่วง)
14 50 200 °C
100
6 50
100
10 50
100
24 50
100
6 50
100
10 50
100

ข้อมูลมากกว่านี้


เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องมืออัลตร้าซาวด์
สามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้เนื่องจากอุณหภูมิที่ทนความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น 200 ° C
สามารถใช้กับ เครื่องมือ สั่นสะเทือนอื่น ๆ (ประเภท แบบใช้ไฟฟ้า / อากาศ)

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ ความหยาบ(#) 120 ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 100
กว้าง(มิลลิเมตร) 6 ความหนา(มิลลิเมตร) 1 สี สีม่วง
ขีด จำกัด อุณหภูมิบน(ระดับ) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XBCHV-1-6-100 ในชุด แท่ง เซรามิก ไฟเบอร์ ทนความร้อน หินเจียรแบนความละเอียด # 120 หรือเทียบเท่า (สีม่วง)