(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หินขัด แท่งทรงกระบอก ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตกแต่ง อะลูมิเนียม ที่ ทนความร้อน ได้ 150°C
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การขัดเงา รูเจ้านายและรูประตู
รหัสสินค้า |
---|
XBCPR-2.34-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,122.58 | CERAMIC FIBER STONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวทั้งหมด L | ทนความร้อน อุณหภูมิ |
XBCPR (เทียบเท่า 1,200 #: สีแดง) | 1 | 50 100 | 150 °C |
1.5 | 50 100 | ||
2 | 50 100 | ||
2.34 | 50 100 | ||
3 | 50 100 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ | ความหยาบ(#) | 1200 | ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง D(มิลลิเมตร) | 2.34 | สี | สีแดง | ขีด จำกัด อุณหภูมิบน(ระดับ) | 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XBCPR-2.34-100 ในชุด แท่งใย เซรามิก หินเจียรแท่ง แบบกลม เม็ดเล็ก # 1200 หรือเทียบเท่า (สีแดง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง