1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่งใย เซรามิก หินเจียรแบนความละเอียด # 1000 หรือเทียบเท่า (สีขาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แท่งใย เซรามิก หินเจียรแบนความละเอียด # 1000 หรือเทียบเท่า (สีขาว)
  • แท่งใย เซรามิก หินเจียรแบนความละเอียด # 1000 หรือเทียบเท่า (สีขาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หินขัด เรียบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตกแต่ง ทองแดง และ อะลูมิเนียม
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การขัดเงา เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 57 HRC และ อะลูมิเนียม

เซรามิก ไฟเบอร์สติ๊ก, หินลับ, แบน, เมล็ด # 1000 หรือเทียบเท่า (สีขาว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XBCAW-0.4-6-100
XBCAW-0.5-4-100
XBCAW-1-6-100
XBCAW-1.5-4-100
XBCAW-2.0-10-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 867.10

CERAMIC FIBER STONE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน -60.4

฿ 541.94

CERAMIC FIBER STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.5

฿ 623.23

CERAMIC FIBER STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -61

฿ 936.77

CERAMIC FIBER STONE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน -41.5

฿ 2,496.77

CERAMIC FIBER STONE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน -102

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

เซรามิก ไฟเบอร์สติ๊ก, หินลับ, แบน, เมล็ด # 1000 หรือเทียบเท่า (สีขาว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นความหนา
T
ความกว้าง
W
ความยาวทั้งหมด
L
ทนความร้อน
อุณหภูมิ

XBCAW
(เทียบเท่า 1,000 #: สีขาว)

0.44100150 °C
6100
0.54 100
150
6100
150
10100
150
0.84 100
150
6 100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10 100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

[ ! ] ซีรี่ส์ที่ ละเอียด มาก (□ 0.7 มม., □ 0.9 มม.)

ข้อมูลมากกว่านี้


เป็น ผลิตภัณฑ์ พัฒนาขึ้นสำหรับการ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (- 57 HRC), ทองแดง หรือ อะลูมิเนียม
พื้นผิว R หรือ C สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วย ตะไบ เพชรหรือ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน

[ ! ] ใช้หินลับติดเพชรสำหรับ เหล็กกล้า มี ความแข็ง สูงหรือ แข็ง สุดที่มีค่า HRC อยู่ที่ 57 หรือมากกว่า

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ ความหยาบ(#) 1000 ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 100
สี ขาว