(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หินขัด เรียบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตกแต่ง ทองแดง และ อะลูมิเนียม
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การขัดเงา เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 57 HRC และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
XBCAL-0.5-6-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 917.42 | CERAMIC FIBER STONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความหนา T | ความกว้าง W | ความยาวทั้งหมด L | ทนความร้อน อุณหภูมิ |
XBCAL (เทียบเท่า 300 #: สีน้ำตาลแดง) | 0.5 | 4 | 100 | 150 °C |
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
0.8 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1 | 1 | 100 | ||
2 | 100 | |||
4 | 100 | |||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
8 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
1.5 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
2.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 | ||||
3.0 | 4 | 100 | ||
150 | ||||
6 | 100 | |||
150 | ||||
10 | 100 | |||
150 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ | ความหยาบ(#) | 300 | ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 6 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.5 | สี | สีน้ำตาลแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XBCAL-0.5-6-100 ในชุด ไม้แต่งใย เซรามิก:แท่งแบนสีน้ำตาลแดงความละเอียด # 300 หรือเทียบเท่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง