1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อิเล็กโทรด สำหรับรู ประแจหกเหลี่ยม
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
    ฿ 587.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วไฟฟ้า ทองแดง (ทำจาก ทองแดงทัฟพิทช์ (Tough-Pitch)) ใช้เมื่อเจาะ รูหกเหลี่ยม ใน เหล็กกล้าความแข็งสูง

อิเล็กโทรด สำหรับรู ประแจหกเหลี่ยม :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
EMHX1.5
EMHX2
EMHX2.5
EMHX3
EMHX4
EMHX5
EMHX6
EMHX8
EMHX10
EMHX12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

฿ 801.29

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5403

฿ 801.29

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5403

฿ 801.29

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -5405

฿ 587.46

ELECTRODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8507

฿ 599.36

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -8508

฿ 751.51

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -126010

฿ 729.96

ELECTRODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10126012

฿ 889.91

ELECTRODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -166515

฿ 1,590.97

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -206520

฿ 1,590.97

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -206525

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

อิเล็กโทรด สำหรับรู ประแจหกเหลี่ยม :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น DLl
B
EMHX1.55403
2
2.55
38507
48
5126010
612
8166515
102020
1225

ตัวอย่างการใช้งาน

อิเล็กโทรด สำหรับรู ประแจหกเหลี่ยม :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าความเผื่อ D(มิลลิเมตร) ±0.01 วัสดุ ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด (C1100)