(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ อิเล็กโทรด รูปทรงบล็อกที่ขายสะดวกในหลายขนาด ขนาดและความคลาดเคลื่อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขั้วไฟฟ้า ผลิตตามสั่ง พร้อม การปรับแต่งเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
EHB-[5,10,15,20,25,30,50,100]-[5,10,15,20,25,30,50,100]-[60,80] |
EHB-[5,10,15,20,25,30,50,100]-[5,10,15,20,25,30,50,100]-LC[50-75/5] |
EHB-[5,10,15,20,25,30,50,100]-HC[6-29/1]-[60,80] |
EHB-[5,10,15,20,25,30,50,100]-HC[6-29/1]-LC[50-75/5] |
EHB-[5,10,15,20,25,30,50,100]-HC[40-90/10]-[60,80] |
EHB-[5,10,15,20,25,30,50,100]-HC[40-90/10]-LC[50-75/5] |
EHB-VC[6-29/1]-[5,10,15,20,25,30,50,100]-[60,80] |
EHB-VC[6-29/1]-[5,10,15,20,25,30,50,100]-LC[50-75/5] |
EHB-VC[6-29/1]-HC[6-29/1]-[60,80] |
EHB-VC[6-29/1]-HC[6-29/1]-LC[50-75/5] |
EHB-VC[6-29/1]-HC[40-90/10]-[60,80] |
EHB-VC[6-29/1]-HC[40-90/10]-LC[50-75/5] |
EHB-VC[40-90/10]-[5,10,15,20,25,30,50,100]-[60,80] |
EHB-VC[40-90/10]-[5,10,15,20,25,30,50,100]-LC[50-75/5] |
EHB-VC[40-90/10]-HC[6-29/1]-[60,80] |
EHB-VC[40-90/10]-HC[6-29/1]-LC[50-75/5] |
EHB-VC[40-90/10]-HC[40-90/10]-[60,80] |
EHB-VC[40-90/10]-HC[40-90/10]-LC[50-75/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | H (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | HC (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | LC (มิลลิเมตร) | VC (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | - | 60 ~ 80 | - | - | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | - | - | 50 ~ 75 | - | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 29 | 60 ~ 80 | - | - | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 29 | - | 50 ~ 75 | - | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 ~ 100 | 40 ~ 90 | 60 ~ 80 | - | - | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 ~ 100 | 40 ~ 90 | - | 50 ~ 75 | - | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 ~ 100 | - | - | 60 ~ 80 | - | 6 ~ 29 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 ~ 100 | - | - | - | 50 ~ 75 | 6 ~ 29 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 6 ~ 29 | 60 ~ 80 | - | 6 ~ 29 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 6 ~ 29 | - | 50 ~ 75 | 6 ~ 29 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 40 ~ 90 | 60 ~ 80 | - | 6 ~ 29 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 40 ~ 90 | - | 50 ~ 75 | 6 ~ 29 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 ~ 100 | - | - | 60 ~ 80 | - | 40 ~ 90 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 ~ 100 | - | - | - | 50 ~ 75 | 40 ~ 90 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 6 ~ 29 | 60 ~ 80 | - | 40 ~ 90 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 6 ~ 29 | - | 50 ~ 75 | 40 ~ 90 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 40 ~ 90 | 60 ~ 80 | - | 40 ~ 90 | ||
- | ELECTRODE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 40 ~ 90 | - | 50 ~ 75 | 40 ~ 90 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | HV | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | L |
EHB | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | 60 80 |
10 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||
15 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ||
20 | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔*1 | - | ||
25 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔*1 | - | ||
30 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔*1 | ✔*2 | ||
50 | - | - | - | - | - | - | ✔*2 | ✔*2 | ||
100 | - | - | - | - | - | - | - | ✔*2 |
เกณฑ์ | ภาพรวม | ความเผื่อ |
มุม ขวาของส่วน ก้าน | ![]() | ![]() |
ความขนาน ของส่วน ก้าน | ![]() | ![]() |
ก้าน โค้ง | ![]() | ![]() |
วัสดุ | ทองแดงที่แข็งแกร่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง