1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วอิเล็กโทรด แท่งกลม เปล่า อิเล็กโทรดแท่งกลม โครเมี่ยม ทองแดง
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
    ฿ 549.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทองแดงผสม ชุบแข็งแบบตกตะกอนโดยเพิ่ม โครเมี่ยม 0.4 ถึง 1.2% ลงใน ทองแดง แนะนำสำหรับการเชื่อม จุด ฯลฯ

ขั้วอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดแท่งกลม โครเมี่ยม ทองแดง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CUCR-R-3-1000
CUCR-R-4-1000
CUCR-R-5-1000
CUCR-R-6-1000
CUCR-R-7-1000
CUCR-R-8-1000
CUCR-R-9-1000
CUCR-R-10-1000
CUCR-R-12-1000
CUCR-R-13-1000
CUCR-R-16-1000
CUCR-R-18-1000
CUCR-R-20-1000
CUCR-R-20-300
CUCR-R-22-1000
CUCR-R-22-300
CUCR-R-25-1000
CUCR-R-25-300
CUCR-R-28-1000
CUCR-R-28-300
CUCR-R-30-1000
CUCR-R-30-300
CUCR-R-32-1000
CUCR-R-32-300
CUCR-R-35-1000
CUCR-R-35-300
CUCR-R-40-1000
CUCR-R-40-300
CUCR-R-45-1000
CUCR-R-45-300
CUCR-R-50-1000
CUCR-R-50-300
CUCR-R-55-1000
CUCR-R-55-300
CUCR-R-60-1000
CUCR-R-60-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อ D
(มิลลิเมตร)

฿ 549.68

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10003±0.08

฿ 634.84

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10004±0.08

฿ 770.32

ELECTRODE 1 ชิ้น 5 วัน 10005±0.08

฿ 820.65

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10006±0.08

฿ 929.03

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10007±0.08

฿ 1,060.65

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10008±0.08

฿ 1,451.61

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10009±0.08

฿ 1,610.32

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100010±0.08

฿ 2,056.72

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100012±0.08

฿ 2,410.64

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100013±0.08

฿ 3,642.52

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100016±0.08

฿ 4,605.92

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100018±0.08

฿ 5,682.06

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100020±0.08

฿ 2,415.48

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30020±0.08

฿ 6,871.38

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100022±0.10

฿ 2,810.32

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30022±0.10

฿ 8,868.64

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100025±0.10

฿ 3,619.35

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30025±0.10

฿ 11,120.14

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100028±0.10

฿ 4,579.35

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30028±0.10

฿ 12,762.90

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100030±0.10

฿ 5,307.10

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30030±0.10

฿ 14,518.83

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100032±0.10

฿ 6,027.10

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30032±0.10

฿ 17,365.44

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100035±0.10

฿ 6,251.61

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30035±0.10

฿ 22,676.40

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100040+4.0 % ~ -2.0 %

฿ 7,149.68

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30040±0.10

฿ 28,695.19

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100045+4.0 % ~ -2.0 %

฿ 8,620.41

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30045±0.10

฿ 35,422.41

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100050+4.0 % ~ -2.0 %

฿ 10,638.52

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30050±0.10

฿ 43,049.02

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100055+4.0 % ~ -2.0 %

฿ 12,869.18

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30055±0.10

฿ 51,228.57

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 100060+4.0 % ~ -2.0 %

฿ 15,311.96

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30060±0.10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ขั้วอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดแท่งกลม โครเมี่ยม ทองแดง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น
CUCR−R (อิเล็กโทรดแบบกลม)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
ความยาวโดยรวม L
(ตัวเลือก)
31000
4
5
6
7
8
9
10
12
13
16
18
20300
1000
22
25
28
30
32
35
*40
*45
*50
*55
*60

[ ! ] ขนาดที่มีเครื่องหมายขนาด D * มีการพิมพ์ สเกลวัด สีดำ
(ขนาดอื่นๆวาดไว้)

ความเผื่อของอิเล็กโทรด
รหัสรุ่นขนาดโครเมี่ยม ทองแดง
ขนาดความคลาดเคลื่อน
CUCR−Rขนาด D3 ถึง 20
* วาด
±0.08
22 ถึง 35
* วาด
±0.10
40 ถึง 60
* ปลอมแปลง
+4.0%
−2.0%

คลิกที่นี่เพื่อดูคุณสมบัติของอิเล็กโทรดทองแดงตามวัสดุ >> ข้อมูลทางเทคนิคอิเล็กโทรดทองแดง

วันที่ส่งมอบ

ขั้วอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดแท่งกลม โครเมี่ยม ทองแดง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โครเมี่ยม ทองแดง (2 รุ่น Z3234)