1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วอิเล็กโทรด แผ่น เปล่า อิเล็กโทรดแผ่น โครเมี่ยม ทองแดง
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
    ฿ 1,158.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทองแดงผสม ชุบแข็งแบบตกตะกอนโดยเพิ่ม โครเมี่ยม 0.4 ถึง 1.2% ลงใน ทองแดง แนะนำสำหรับการเชื่อม จุด ฯลฯ

อิเล็กโทรด แผ่นเปล่า อิเล็กโทรด โครเมียม ทองแดง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CUCR-P-100-100-2
CUCR-P-100-100-3
CUCR-P-100-100-4
CUCR-P-100-100-5
CUCR-P-100-100-6
CUCR-P-100-100-10
CUCR-P-100-100-12
CUCR-P-100-100-15
CUCR-P-100-100-20
CUCR-P-100-100-25
CUCR-P-100-100-30
CUCR-P-100-100-35
CUCR-P-100-100-40
CUCR-P-200-200-2
CUCR-P-200-200-3
CUCR-P-200-200-4
CUCR-P-200-200-5
CUCR-P-200-200-6
CUCR-P-200-200-10
CUCR-P-200-200-12
CUCR-P-200-200-15
CUCR-P-200-200-20
CUCR-P-200-200-25
CUCR-P-200-200-30
CUCR-P-200-200-35
CUCR-P-200-200-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเผื่อ T

฿ 1,158.99

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 1,729.89

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 2,300.79

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 2,871.69

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 3,442.59

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 5,726.19

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 4,261.94

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 4,486.45

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 4,827.10

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 5,922.00

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 7,102.97

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 8,283.93

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 9,464.90

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 4,584.39

ELECTRODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ±0.2

฿ 4,211.61

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 5,581.38

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 6,972.42

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 8,363.47

ELECTRODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ±0.2

฿ 13,927.66

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 14,732.90

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ±0.2

฿ 14,188.75

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 18,912.61

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 23,636.46

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 28,360.32

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 33,084.17

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

฿ 37,808.03

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน ± 2.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

อิเล็กโทรด แผ่นเปล่า อิเล็กโทรด โครเมียม ทองแดง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น
CUCR-P (อิเล็กโทรดแผ่น)
A รุ่นBT
1001002
3
4
5
6
8
10
12
*15
*20
*25
*30
*35
*40
2002002
3
4
5
6
8
10
12
*15
*20
*25
*30
*35
*40

[ ! ] ขนาดที่มีเครื่องหมายขนาด T * มีการพิมพ์ สเกลวัด สีดำ
(ขนาดอื่นๆเป็นม้วน.)

ความเผื่อของอิเล็กโทรด
รหัสรุ่นขนาดโครเมี่ยม ทองแดง
ขนาดความคลาดเคลื่อน
CUCR-Pขนาด T2 ถึง 12
* รีด
±0.2
15 ถึง 40
* ปลอมแปลง
±2.0

คลิกที่นี่เพื่อดูคุณสมบัติของอิเล็กโทรดทองแดงตามวัสดุ >> ข้อมูลทางเทคนิคอิเล็กโทรดทองแดง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โครเมี่ยม ทองแดง (2 รุ่น Z3234)