1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดแท่งสี่เหลี่ยม ทังสเตน ทองแดง (ชนิดมี ก้าน)
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
    ฿ 2,012.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบเหลี่ยม ทังสเตน ชนิดบาร์ ทองแดง (ชนิด ก้าน) ทองแดงผสม ของ ทองแดง 30% และ ทังสเตน 70% มีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการประมวลผลสูงและอัตราการสิ้นเปลืองต่ำสำหรับการกัดหยาบและการประมวลผลขั้นกลางของโลหะ คาร์ไบด์

อิเล็กโทรด แถบสี่เหลี่ยมว่างเปล่า อิเล็กโทรด ทองแดง ทังสเตน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CUW-SB-2-50
CUW-SB-2-100
CUW-SB-4-50
CUW-SB-4-100
CUW-SB-6-100
CUW-SB-8-100
CUW-SB-10-100
CUW-SB-15-100
CUW-SB-20-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,012.90

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 2,682.58

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 2,156.13

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 2,976.77

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 3,642.58

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 3,948.39

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 4,393.55

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 5,574.19

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 6,627.10

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองแดง ทังสเตน (cu 30% - W), ก้าน: SS400 (ประสาน)