1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อิเล็กโทรด แท่งกลมเปล่า อิเล็กโทรด เทลลูเรียม ทองแดง
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
    ฿ 209.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ทองแดงผสม ที่เติมเทลลูเรียม 0.3 ถึง 2.0% ลงใน ทองแดงทัฟพิทช์ (Tough-Pitch) เนื่องจาก ความสามารถในการตัดเฉือน ที่ดีเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ขั้วไฟฟ้า สำหรับ เครื่อง EDM

ขั้วอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดแท่งกลม ทองแดง เทลลูเรียม :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CUTE-R-10-40
CUTE-R-10-80
CUTE-R-10-300
CUTE-R-12-40
CUTE-R-12-80
CUTE-R-12-300
CUTE-R-15-40
CUTE-R-15-80
CUTE-R-15-300
CUTE-R-20-40
CUTE-R-20-80
CUTE-R-20-300
CUTE-R-25-40
CUTE-R-25-80
CUTE-R-25-300
CUTE-R-30-40
CUTE-R-30-80
CUTE-R-30-300
CUTE-R-40-40
CUTE-R-40-80
CUTE-R-40-300
CUTE-R-45-40
CUTE-R-45-80
CUTE-R-45-300
CUTE-R-50-40
CUTE-R-50-80
CUTE-R-50-300
CUTE-R-63.5-40
CUTE-R-63.5-80
CUTE-R-63.5-300
CUTE-R-76.2-40
CUTE-R-76.2-80
CUTE-R-76.2-300
CUTE-R-88.9-40
CUTE-R-88.9-80
CUTE-R-88.9-300
CUTE-R-101-40
CUTE-R-101-80
CUTE-R-101-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อ D
(มิลลิเมตร)

฿ 209.03

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4010±0.04

฿ 247.74

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8010±0.04

฿ 1,643.00

ELECTRODE 1 ชิ้น 7 วัน 30010±0.04

฿ 263.23

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4012±0.06

฿ 379.35

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8012±0.06

฿ 2,314.00

ELECTRODE 1 ชิ้น 7 วัน 30012±0.06

฿ 309.68

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4015±0.06

฿ 460.34

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8015±0.06

฿ 3,527.00

ELECTRODE 1 ชิ้น 7 วัน 30015±0.06

฿ 510.97

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4020±0.06

฿ 783.29

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8020±0.06

฿ 6,119.00

ELECTRODE 1 ชิ้น 7 วัน 30020±0.06

฿ 735.48

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4025±0.08

฿ 1,196.13

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8025±0.08

฿ 4,019.33

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30025±0.08

฿ 815.01

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4030±0.08

฿ 1,692.26

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8030±0.08

฿ 5,706.76

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30030±0.08

฿ 1,413.95

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4040±0.10

฿ 2,951.05

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8040±0.10

฿ 9,967.86

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30040±0.10

฿ 1,775.66

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4045±0.10

฿ 3,357.38

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8045±0.10

฿ 12,541.98

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30045±0.10

฿ 2,179.06

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4050±0.10

฿ 4,122.50

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8050±0.10

฿ 15,411.45

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30050±0.10

฿ 3,652.78

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4063.5±0.30

฿ 6,581.98

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8063.5±0.30

฿ 24,635.73

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30063.5±0.30

฿ 5,227.36

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4076.2±0.55

฿ 9,421.08

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8076.2±0.55

฿ 35,280.47

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30076.2±0.55

฿ 7,084.97

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4088.9± 0.7

฿ 12,768.12

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8088.9± 0.7

฿ 47,832.60

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 30088.9± 0.7

฿ 9,117.12

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 40101± 0.7

฿ 16,430.20

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 80101± 0.7

฿ 61,565.32

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 300101± 0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ขั้วอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดแท่งกลม ทองแดง เทลลูเรียม :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น
CUTE-R (อิเล็กโทรดแบบกลม)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
ความยาวโดยรวม L
(ตัวเลือก)
1040
80
300
12
15
20
25
30
40
45
50
63.5
76.2
88.9
101

ความเผื่อของอิเล็กโทรด
รหัสรุ่นขนาดทองแดง เทลลูเรียม
ขนาดความคลาดเคลื่อน
CUTE-Rขนาด D10±0.04
12 ถึง 20±0.06
25 ถึง 30±0.08
40 ถึง 50±0.10
63.5±0.3
76.2±0.55
88.9 ถึง 101±0.7

คลิกที่นี่เพื่อดูคุณสมบัติของอิเล็กโทรดทองแดงตามวัสดุ >> ข้อมูลทางเทคนิคอิเล็กโทรดทองแดง

วันที่ส่งมอบ

ขั้วอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดแท่งกลม ทองแดง เทลลูเรียม :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองแดงที่มีเทลลูเรียม (ทองแดงตัดฟรี)