1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อิเล็กโทรดเปล่า อิเล็กโทรดแท่งสี่เหลี่ยมเปล่า ( ทองแดงแข็งยาว)【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
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
    ฿ 5,125.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด เป็นทองแดงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยมีการนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีเยี่ยม

อิเล็กโทรดเปล่า อิเล็กโทรดแท่งสี่เหลี่ยมเปล่า ( ทองแดงแข็งยาว) :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CU-BLPACK-10-10-500
CU-BLPACK-15-15-500
CU-BLPACK-20-20-500
CU-BLPACK-25-25-500
CU-BLPACK-30-30-500
CU-BLPACK-50-50-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเผื่อ ขนาด H / V

฿ 5,125.16

ELECTRODE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน ±0.08

฿ 11,574.19

ELECTRODE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน ± 0.11

฿ 18,410.32

ELECTRODE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน ± 0.11

฿ 25,135.05

ELECTRODE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน ± 0.18

฿ 36,181.27

ELECTRODE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน ± 0.18

฿ 100,448.17

ELECTRODE 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน ±0.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

อิเล็กโทรดเปล่า อิเล็กโทรดแท่งสี่เหลี่ยมเปล่า ( ทองแดงแข็งยาว) :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
● แพ็ค ผลิตภัณฑ์
รหัสรุ่น
CU-BLPACK (ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด ยาว )
HVความยาวโดยรวม
L
แพ็ค
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็คเก็ต
10105008
1515500
2020500
2525500
3030500
5050500

ความเผื่อของอิเล็กโทรด
รหัสรุ่นรุ่นขนาดทองแดงทัฟพิทช์ ยาก/ทองแดงบริสุทธิ์
ขนาดความคลาดเคลื่อน
CU-P
CUOF-P
ชนิด แผ่นเพลท ขนาด T10±0.28
15 ถึง 20±0.35
22 ถึง 50±2.2%
CU-R
CUOF-R
ชนิดแท่ง แบบกลมขนาด D4 ถึง 10±0.04
12 ถึง 20±0.06
25 ถึง 35±0.08
40 ถึง 50±0.10
55 ถึง 100±0.3%
CU-B แผ่น แบบเหลี่ยม
ชนิด
สี่เหลี่ยมขนาด H/V5±0.06
8 ถึง 10±0.08
12 ถึง 20±0.11
25 ถึง 35±0.18
40 ถึง 50±0.25
แท่งสี่เหลี่ยม
(สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
ขนาด H5±0.10
6 ถึง 8±0.12
10 ถึง 12±0.15
15 ถึง 20±0.20
25 ถึง 30±1.2%
ขนาด V5 ถึง 50±1.0

คลิกที่นี่เพื่อดูคุณสมบัติของอิเล็กโทรดทองแดงตามวัสดุ >> ข้อมูลทางเทคนิคอิเล็กโทรดทองแดง

วันที่ส่งมอบ

● CU-BLPACK
อิเล็กโทรดเปล่า อิเล็กโทรดแท่งสี่เหลี่ยมเปล่า ( ทองแดงแข็งยาว) :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม สเปค


ทองแดงทัฟพิทช์
มันเป็น ทองแดง ใช้กันอย่างแพร่หลายกับ การนำ ไฟฟ้าและ การนำความร้อน ดีเยี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 500 ชิ้น / แพ็ค(ชิ้น) 8 วัสดุ ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด (C1100)