1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด ทองแดง ชนิดแท่ง แบบกลม (แพ็ค)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
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
    ฿ 623.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อิเล็ก อิเล็กโทรด ทองแดง ที่มี การนำความร้อน ดีเยี่ยม มีความเหนียว ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ทนสภาพอากาศ

ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด ทองแดง ชนิดแท่ง แบบกลม  (แพ็ค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
CU-RPACK-6-60
CU-RPACK-6-80
CU-RPACK-8-60
CU-RPACK-8-80
CU-RPACK-10-60
CU-RPACK-10-80
CU-RPACK-20-60
CU-RPACK-20-80
CU-RPACK-30-60
CU-RPACK-30-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อ D
(มิลลิเมตร)

฿ 623.65

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 606±0.04

฿ 676.50

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 806±0.04

฿ 676.50

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 608±0.04

฿ 729.35

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 808±0.04

฿ 835.04

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6010±0.04

฿ 743.23

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8010±0.04

฿ 2,272.52

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 6020±0.06

฿ 2,996.55

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 8020±0.06

฿ 5,225.81

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 6030±0.08

฿ 6,621.96

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 8030±0.08

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด ทองแดง ชนิดแท่ง แบบกลม  (แพ็ค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
● แพ็ค ผลิตภัณฑ์
รหัสรุ่น
CU-RPACK (ทองแดงทัฟพิทช์)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
ความยาวโดยรวม
L
แพ็ค
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็คเก็ต
660

80
10
8
10
20
30
 
รหัสรุ่นรุ่นขนาดทองแดงทัฟพิทช์ ยาก/ทองแดงบริสุทธิ์
ขนาดความคลาดเคลื่อน
CU-Rชนิดแท่ง แบบกลมขนาด D4 ถึง 10±0.04
12 ถึง 20±0.06
25 ถึง 35±0.08
40 ถึง 50±0.10
55 ถึง 100±0.3%

คลิกที่นี่เพื่อดูคุณสมบัติของอิเล็กโทรดทองแดงตามวัสดุ >> ข้อมูลทางเทคนิคอิเล็กโทรดทองแดง

ภาพรวม สเปค


ทองแดงทัฟพิทช์
มันเป็น ทองแดง ใช้กันอย่างแพร่หลายกับ การนำ ไฟฟ้าและ การนำความร้อน ดีเยี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิ้น / แพ็ค(ชิ้น) 10 วัสดุ ขั้วทองแดง อิเล็กโทรด (C1100)