(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูยึดยาวขึ้นและสามารถปรับ ตำแหน่ง ได้อย่างยืดหยุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท รูปทรง | เส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่แตะ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (PC) | วัสดุ | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | C ลบ การทําแชมเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,112.41 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M4 | 1 | SUS303 | 35 | 10 | 7 | 3 | 10 | 17 | 4 | 4.5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 | C2 | |
฿ 2,235.73 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M4 | 2 | SUS303 | 35 | 10 | 7 | 3 | 10 | 17 | 4 | 4.5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 | C2 | |
฿ 2,557.07 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M6 | 1 | SUS303 | 50 | 15 | 10 | 4 | 16 | 25 | 6 | 6.6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 39 | C3 | |
฿ 2,686.26 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M6 | 2 | SUS303 | 50 | 15 | 10 | 4 | 16 | 25 | 6 | 6.6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 39 | C3 | |
฿ 3,140.31 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M8 | 1 | SUS303 | 70 | 20 | 12 | 5 | 22 | 35 | 8 | 9 | 14 | 5.5 | 11 | 4 | 55 | C4 | |
฿ 3,275.36 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M8 | 2 | SUS303 | 70 | 20 | 12 | 5 | 22 | 35 | 8 | 9 | 14 | 5.5 | 11 | 4 | 55 | C4 | |
฿ 3,908.66 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M10 | 1 | SUS303 | 85 | 25 | 14 | 6 | 28 | 43 | 10 | 11 | 17.5 | 6 | 12 | 6 | 67 | C4 | |
฿ 4,055.46 | CLAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M10 | 2 | SUS303 | 85 | 25 | 14 | 6 | 28 | 43 | 10 | 11 | 17.5 | 6 | 12 | 6 | 67 | C4 | |
฿ 1,225.73 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M4 | 1 | SUS304 | 35 | 10 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,376.79 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M6 | 1 | SUS304 | 50 | 16 | 9 | 12 | 26 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,648.80 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M8 | 1 | SUS304 | 60 | 20 | 10 | 16 | 33 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,953.26 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M10 | 1 | SUS304 | 70 | 25 | 12 | 20 | 40 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,579.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M4 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | 10 | 7 | 3 | 10 | 17 | 4 | 4.5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 | C2 | ||
฿ 2,643.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M4 | 2 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | 10 | 7 | 3 | 10 | 17 | 4 | 4.5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27 | C2 | ||
฿ 1,875.45 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M6 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 15 | 10 | 4 | 16 | 25 | 6 | 6.6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 39 | C3 | |
฿ 1,904.81 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M6 | 2 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 15 | 10 | 4 | 16 | 25 | 6 | 6.6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 39 | C3 | |
฿ 2,339.35 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M8 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70 | 20 | 12 | 5 | 22 | 35 | 8 | 9 | 14 | 5.5 | 11 | 4 | 55 | C4 | |
฿ 2,374.58 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M8 | 2 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70 | 20 | 12 | 5 | 22 | 35 | 8 | 9 | 14 | 5.5 | 11 | 4 | 55 | C4 | |
฿ 2,873.70 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M10 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 85 | 25 | 14 | 6 | 28 | 43 | 10 | 11 | 17.5 | 6 | 12 | 6 | 67 | C4 | |
฿ 2,914.81 | JIG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | ประเภทรูคว้านเคาน์เตอร์บอร์ | M10 | 2 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 85 | 25 | 14 | 6 | 28 | 43 | 10 | 11 | 17.5 | 6 | 12 | 6 | 67 | C4 | |
฿ 2,138.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M4 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | 10 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4.5 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,264.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M6 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 16 | 9 | 12 | 26 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,390.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M8 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 60 | 20 | 10 | 16 | 33 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,517.00 | JIG | 1 ชิ้น | 3 วัน | รุ่นธรรมดาไม่มีเคาน์เตอร์บอร์ No Counterbore | M10 | 1 | S45 ชุบแข็ง (HRC 42- 45) การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 70 | 25 | 12 | 20 | 40 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
● ประเภทของเคาน์เตอร์ซังค์
รหัสสินค้า | \r\nรูต๊าป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | \r\nเบอร์ต๊าป รู (ตัวเลือก) | \r\nA | \r\nB | \r\nC | \r\nD | \r\nE | \r\nF | \r\nG | \r\nH | \r\nI | \r\nJ | \r\nK | \r\nL | \r\nM | \r\nC แชมเฟอร์ | \r\n
WCPT WCPTS | \r\nM4 | \r\n1 2 | \r\n35 | \r\n10 | \r\n7 | \r\n3 | \r\n10 | \r\n17 | \r\n4 | \r\n4.5 | \r\n8 | \r\n3 | \r\n5 | \r\n3 | \r\n27 | \r\nC2 | \r\n
M6 | \r\n50 | \r\n15 | \r\n10 | \r\n4 | \r\n16 | \r\n25 | \r\n6 | \r\n6.6 | \r\n11 | \r\n4 | \r\n7 | \r\n4 | \r\n39 | \r\nC3 | \r\n||
M8 | \r\n70 | \r\n20 | \r\n12 | \r\n5 | \r\n22 | \r\n35 | \r\n8 | \r\n9 | \r\n14 | \r\n5.5 | \r\n11 | \r\n55 | \r\nC4 | \r\n|||
M10 | \r\n85 | \r\n25 | \r\n14 | \r\n6 | \r\n28 | \r\n43 | \r\n10 | \r\n11 | \r\n17.5 | \r\n6 | \r\n12 | \r\n6 | \r\n67 | \r\n
● รุ่นธรรมดา ไม่มีเคาน์เตอร์ซังค์
รหัสสินค้า | \r\nรูต๊าป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | \r\nเบอร์ต๊าป รู | \r\nA | \r\nB | \r\nC | \r\nD | \r\nE | \r\nF | \r\nG | \r\nH | \r\n
WCPTN WCPTSN | \r\nM4 | \r\n1 | \r\n35 | \r\n10 | \r\n8 | \r\n10 | \r\n18 | \r\n4 | \r\n4.5 | \r\n8 | \r\n
M6 | \r\n50 | \r\n16 | \r\n9 | \r\n12 | \r\n26 | \r\n6 | \r\n7 | \r\n10 | \r\n||
M8 | \r\n60 | \r\n20 | \r\n10 | \r\n16 | \r\n33 | \r\n8 | \r\n9 | \r\n|||
M10 | \r\n70 | \r\n25 | \r\n12 | \r\n20 | \r\n40 | \r\n10 | \r\n11 | \r\n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง