(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สารกรองเรซิ่น ชนิดตลับที่สามารถติดตั้งใน เครื่อง EDM จากผู้ผลิตหลายราย เช่น Sodick, FANUC และ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
CN-TNER |
TNER-H |
TNER-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกรด | ตัวเลือก | ความจุ (ล.) | ใช้ | ปลาย สายยาง รองรับการใช้งาน | เรซิ่น ประจุลบ: เรซิ่น | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 971.52 | ION EXCHANGE REGIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ปลายท่อขนาดใหญ่ | - | - | ปลาย สายยาง ขนาดใหญ่ - เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก 42 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย 25 มม | - | หากปลาย สายยาง ของอุปกรณ์มีขนาดเล็กก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ข้อต่อ เสริม ปลาย สายยาง มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ตามที่เป็น ข้อต่อ เสริมไม่สามารถเช่าและต้องซื้อ | |
฿ 10,340.88 | ION EXCHANGE REGIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | H | - | 20 | สำหรับการแปรรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 1.5:1 | ระยะเวลา เช่า ถังน้ำ สูงสุดคือ 10 เดือนนับจากวันที่จัดส่งจาก MISUMI มิ | |
฿ 10,018.87 | ION EXCHANGE REGIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | S | - | 20 | สำหรับการแปรรูป เหล็ก และ เหล็กกล้า | - | 1:1 | ระยะเวลา เช่า ถังน้ำ สูงสุดคือ 10 เดือนนับจากวันที่จัดส่งจาก MISUMI มิ |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | เกรด S: มาตรฐาน H: เกรด | ความจุ (ล.) |
TNER | S (สำหรับการตัดเหล็กและเหล็กกล้า) | 20 |
H (สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) |
หมายเลข รุ่น | ปลาย สายยาง สอดคล้องกัน |
CN-TNER | ปลาย สายยาง ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ประมาณ 42 มม เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: ประมาณ 25 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง