(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปมือเหล็กกล้าไฮสปีด ชนิด ชนิดไม่เคลือบ ผิวสำหรับใช้งานทั่วไป
· ความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับการใช้งานและ วัสดุ งานที่หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม และ เหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
HT-M3-0.5-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P (P) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 780.00 | TAP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 0.5 | 5P | 46 | 2 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
HT
1 แพ็ค มี 10 ชิ้น
ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF 1 = 1.5P 2 = 5P 3 = 9P | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | แพ็ค ชิ้น | |
M3 | 0.5 | 1 (1.5P) 2 (5P) 3 (9P) | JIS2 | 46 | 18 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 10 ชิ้น |
M4 | 0.7 | 52 | 20 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||
M5 | 0.8 | 60 | 22 | 27 | 5.5 | 4 | 7 | 4.5 | |||
M6 | 1 | 62 | 24 | 32.5 | 6 | 4 | 7 | 4.5 | |||
M8 | 1.25 | 70 | 30 | - | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |||
M10 | 1.5 | 75 | 32 | - | 7 | 4 | 8 | 5.5 |
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / รูตัน | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
งานละเอียด | JIS2 | จำนวน /แพ็ค | 10 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-M3-0.5-2 ในชุด ดอกต๊าปมือ จากเหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า |
---|
HT-M10-1.5-2 |
HT-M10-1.5-3 |
HT-M3-0.5-1 |
HT-M3-0.5-3 |
HT-M4-0.7-1 |
HT-M4-0.7-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์ 1 = 1.5P, 2 = 5P, 3 = 9P (P) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,742.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M10 | 1.5 | 5P | 75 | 2 | 32 | 7 | 4 | 8 | 5.5 | |
฿ 2,910.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | M10 | 1.5 | 9P | 75 | 3 | 32 | 7 | 4 | 8 | 5.5 | ||
฿ 890.32 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | |
฿ 890.32 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 0.5 | 9P | 46 | 3 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | |
฿ 851.61 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 1 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
฿ 851.61 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 0.7 | 5P | 52 | 2 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง