1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือคาร์ไบด์ (รหัสสินค้า)

TAP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปมือคาร์ไบด์
  • ดอกต๊าปมือคาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,084.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • M6 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปมือ ชนิด ชนิดไม่เคลือบ คาร์ไบด์
· ใช้ได้ทั้งกับรูตันและรูทะลุ
· เหมาะสำหรับการต๊าปเกลียวในการผลิต มวล ของ เหล็กหล่อ ชนิดต่างๆ

ดอก ดอกต๊าปมือ คาร์ไบด์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-HT-M10-1.5-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 2,349.68

TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M101.53P752474LM485.5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกต๊าปมือ คาร์ไบด์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
SEC-HT
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
(การเลือก)
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
M30.51.5

3
LM34611204363.2
M40.7LM35213225374
M50.8LM36016255.5374.5
M61LM36219306374.5
M81.25LM47022356.2485
M101.5LM47524397485.5
[ ! ]ขนาด M6 หรือต่ำกว่าจะมีศูนย์กลางยื่นออกมา
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


สามารถใช้ได้ทั้งรูตันและทะลุรู
เหมาะสำหรับการต๊าปเกลียวแบบผลิตจำนวนมากของเหล็กหล่อหลากหลายรูปแบบ

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / รูตัน การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEC-HT-M10-1.5-3 ในชุด ดอกต๊าปมือคาร์ไบด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SEC-HT-M10-1.5-1.5
SEC-HT-M3-0.5-1.5
SEC-HT-M3-0.5-3
SEC-HT-M4-0.7-1.5
SEC-HT-M4-0.7-3
SEC-HT-M5-0.8-1.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 1,996.00

1 ชิ้น 3 วัน -M101.51.5P752474LM485.5

฿ 1,084.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M30.51.5P461143LM363.2

฿ 1,084.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M30.53P461143LM363.2

฿ 1,146.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M40.71.5P521353LM374

฿ 1,146.00

1 ชิ้น 3 วัน 10M40.73P521353LM374

฿ 1,204.00

1 ชิ้น 5 วัน 10M50.81.5P60165.53LM374.5