(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูทะลุ
· สามารถ มือจับ วัสดุ งานได้หลากหลาย แต่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าป เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม และ สเตนเลส ฯลฯ
· ทนทานต่อการขีดข่วนและต้านทานการเชื่อมของเศษได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก การเคลือบผิว ดีบุก
· ชนิด ก้านยาว เหมาะสำหรับการเจาะ เกลียว ลึก (G-LS-POT)
รหัสสินค้า |
---|
G-LS-POT-M4-0.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) | จำนวน /แพ็ค | ชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.00 | TAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M4 | 0.7 | 100 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | - | รุ่น ก้านยาว |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | ปริมาณ/ แพ็ค | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 ชิ้น |
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | |||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | |||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | |||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | |||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | |
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | |
M8 | 1.25 | LM3 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |
M10 | 1.5 | LM3 | 150 | 24 | 39 | 7 | 4 | 8 | 5.5 |
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | กระบวนการเตรียมผิว | ดีบุก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-LS-POT-M4-0.7 ในชุด ดอกต๊าปร่องตรงเหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบ TiN
รหัสสินค้า |
---|
G-LS-POT-M10-1.5 |
G-LS-POT-M3-0.5 |
G-LS-POT-M5-0.8 |
G-LS-POT-M6-1 |
G-LS-POT-M8-1.25 |
G-POT-M10-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) | จำนวน /แพ็ค | ชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 642.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M10 | 1.5 | 150 | 24 | 7 | 4 | LM3 | 8 | 5.5 | - | รุ่น ก้านยาว | ||
฿ 421.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M3 | 0.5 | 100 | 11 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | - | รุ่น ก้านยาว | |||
฿ 352.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M5 | 0.8 | 100 | 16 | 5.5 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | รุ่น ก้านยาว | |||
฿ 720.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M6 | 1 | 100 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | รุ่น ก้านยาว | |||
฿ 530.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M8 | 1.25 | 150 | 22 | 6.2 | 4 | LM3 | 8 | 5 | - | รุ่น ก้านยาว | ||
฿ 2,054.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | LM3 | 8 | 5.5 | 5 ชิ้น | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง