(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ด ชนิดไม่เคลือบ
· สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตัน
· มีประสิทธิภาพสำหรับ วัสดุ ชิ้นงานที่มี เศษตัด ต่อเนื่อง เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม
รหัสสินค้า |
---|
SPFT-M6-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,846.00 | TAP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | แพ็ค ชิ้น | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 10 ชิ้น |
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | รูตัน |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | จำนวน /แพ็ค | 10 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPFT-M6-1 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด
รหัสสินค้า |
---|
SPFT-M12-1.75 |
SPFT-M2-0.4 |
SPFT-M3-0.5 |
SPFT-M4-0.7 |
SPFT-M5-0.8 |
SPFT-M8-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,169.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | LM2 | 9 | 6.5 | ||
฿ 2,347.05 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M2 | 0.4 | 40 | 9.5 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
฿ 1,317.64 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | |
฿ 1,676.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | ||
฿ 1,703.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | ||
฿ 2,494.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | LM2 | 8 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง