1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบดีบุก【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TAP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบดีบุก
  • ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบดีบุก
  • ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบดีบุก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 387.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา

รายละเอียดสินค้า

ฟันงานละเอียดสูงแบบ 1.5P สำหรับการเจาะรูตัน และมีแบบด้ามยาว ซึ่งเหมาะสำหรับทำชิ้นงานเกลียวลึกให้เลือกด้วย

ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบ TiN ความเร็วสูง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
G-SPFT-M3-0.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)
จำนวน /แพ็ค ชื่อ

฿ 1,354.84

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M30.52.5P46114LM263.25 ชิ้นการทําแชมเฟอร์ มุม 2.5P

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบ TiN ความเร็วสูง:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ]ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายเฉพาะในหน่วยแพ็คเท่านั้น
1 แพ็คมี 10 ชิ้น
รหัสรุ่น งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
ปริมาณ/
แพ็ค
ขนาดเกลียว M x P
G-SPFT
(แบบกัด 2.5P)

G-SC-SPFT
(แบบกัด 1.5P)
M30.5LM24611184363.25 ชิ้น
M40.7521320574
M50.86016255.574.5
M61621928674.5
M81.257022356.285
M101.5752439785.5

รหัสรุ่น การลบคม
LcF
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
ขนาดเกลียว M x P
G-LS-SPFT
(แบบ ก้านยาว )
M30.52.5PLM110011184363.2
M40.7LM210013215374
M50.8LM210016255.5374.5
M61LM210019306374.5
M81.25LM215022356.2385
M101.5LM215024397385.5
[ ! ]ขนาด M8 หรือต่ำกว่าจะมีศูนย์กลางยื่นออกมา
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ใช้สำหรับเจาะรูตันด้วยเครื่องจักร
การเคลือบผิวดีบุกให้ความต้านทานการสึกหรอและการเชื่อมที่ดีเยี่ยม
การดอกกัด 1.5 ของค่าสูงสุดแทนรุ่นเดิมที่ 2.5 ช่วยลดจำนวนซี่ฟันที่ไม่สมบูรณ์ได้ (G-SC-SPFT)
ชนิดก้านยาวเหมาะสำหรับการเจาะรูสกรูในตำแหน่งที่ลึก (G-LS-SPFT)

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ รูตัน การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
กระบวนการเตรียมผิว ดีบุก จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-SPFT-M3-0.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบดีบุก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G-LS-SPFT-M5-0.8
G-LS-SPFT-M6-1
G-LS-SPFT-M8-1.25
G-SPFT-M4-0.7
G-SPFT-M5-0.8
G-SPFT-M6-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)
จำนวน /แพ็ค ชื่อ

฿ 418.06

1 ชิ้น 5 วัน 10M50.82.5P100165.5LM274.5-รุ่น ก้านยาว

฿ 387.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M612.5P100196LM274.5-รุ่น ก้านยาว

฿ 646.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M81.252.5P150226.2LM285-รุ่น ก้านยาว

฿ 1,335.48

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M40.72.5P52135LM2745 ชิ้นการทําแชมเฟอร์ มุม 2.5P

฿ 1,335.48

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M50.82.5P60165.5LM274.55 ชิ้นการทําแชมเฟอร์ มุม 2.5P

฿ 1,374.19

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M612.5P62196LM274.55 ชิ้นการทําแชมเฟอร์ มุม 2.5P