(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปอเนกประสงค์ที่สามารถ มือจับ วัสดุ งานทั้งหมดตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน ไปจนถึง สเตนเลส
· การปล่อย เศษตัด ที่มีประสิทธิภาพด้วย รูปทรง เกลียวสั้น และ รูปทรง ร่องพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
M-SPFT-M4-0.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,180.65 | TAP | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | 0.7 | 52 | 7 | 5 | 3 | LM3 | 7 | 4 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | ปริมาณ/ แพ็ค | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 8 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5 ชิ้น |
M2.5 | 0.45 | LM1 | 44 | 9.5 | - | 3 | 2 | 5 | 2.5 | ||
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 7 | 22 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 8 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 10 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 13 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 15 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM4 | 82 | 18 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | รูตัน |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | จำนวน /แพ็ค | 5 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-SPFT-M4-0.7 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด ผงรองรับ โลหะตัดเฉือนยาก
รหัสสินค้า |
---|
M-SPFT-M2-0.4 |
M-SPFT-M2.5-0.45 |
M-SPFT-M3-0.5 |
M-SPFT-M5-0.8 |
M-SPFT-M6-1 |
M-SPFT-M8-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | จำนวนร่อง | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,890.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | M2 | 0.4 | 40 | 8 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | ||
฿ 1,695.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | ||
฿ 1,238.71 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 0.5 | 46 | 5 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | ||
฿ 1,219.35 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 0.8 | 60 | 8 | 5.5 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | ||
฿ 1,333.81 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 1 | 62 | 10 | 6 | 3 | LM3 | 7 | 4.5 | ||
฿ 1,991.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 6.2 | 3 | LM3 | 8 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง